SLVK154 September   2023 TPS7H2211-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   TPS7H2211-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization
  3.   Trademarks
  4. 1Overview
  5. 2Test Procedures
  6. 3Facility
  7. 4Results
    1. 4.1 Data Sheet Electrical Parameters and Associated Tests
  8.   A Appendix: NDD Report Data

Data Sheet Electrical Parameters and Associated Tests

Parameter Test Conditions MIN TYP MAX Unit SPECID Test Number
POWER SUPPLIES AND CURRENTS
VINUVLOR 3.2 3.4 3.8 V VIN_UVLO_RISE 5
VINUVLOF 2.6 2.9 3.2 V VIN_UVLO_FALL 5.1
HYSTVIN-UVLO 0.55 0.75 V VIN_UVLO_HYST 5.2
IQ IOUT = 0 mA, EN = 7 V, IOUT = 0 mA, EN = 7 V 5 10 mA IQ_VIN 3
IF EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VOUT current, VIN = 14 V 1 1.3 mA FORWARD_LEAKAGE 4.9
IF EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VOUT current, VIN = 12 V 0.65 0.94 mA FORWARD_LEAKAGE_12V 4.7
IF EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VOUT current, VIN = 9 V 0.15 0.49 mA FORWARD_LEAKAGE_9V 4.5
IF EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VOUT current, VIN = 4.5 V 0.04 0.23 mA FORWARD_LEAKAGE_4p5V 4.1
ISD VIN EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VIN current, VIN = 14 V 6.9 10 mA ISD_VIN_14V 4.8
ISD VIN EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VIN current, VIN = 12 V 5.9 9.5 mA ISD_VIN_12V 4.6
ISD VIN EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VIN current, VIN = 9 V 4.4 8 mA ISD_VIN_9V 4.4
ISD VIN EN = 0 V, VOUT = 0 V, measured VIN current, VIN = 4.5 V 3.7 7 mA ISD_VIN_4p5V 4
VRCP_ENTER EN = 7 V, VIN = 4.5 V 390 mV NS92N7_1
VRCP_ENTER EN = 7 V, VIN = 14 V 363 mV NSPQQO_1
VRCP_EXIT EN = 7 V, VIN = 4.5 V 264 mV NSMFME_1
VRCP_EXIT EN = 7 V, VIN = 14 V 249 mV NSY0QQ_1
tRCP EN = 7 V, VIN = 4.5 V 208 µs NS8C9O_1
tRCP EN = 7 V, VIN = 14 V 247 µs NSOWO7_1
IRCP EN = 0 V, VOUT = 0 to 14 V and VOUT > VIN, EN = 0 V, VOUT = 0 to 14 V and VOUT > VIN 44 250 µA IRCP_EN_0V 3.1, 3.3
IRCP EN = 7 V, VIN = 0 V, VOUT = 0 to 14 V, EN = 7 V, VIN = 0 V, VOUT = 0 to 14 V 37 240 µA IRCP_EN_7V 3.4, 3.5
SOFT START
ISS 65 83 µA SS_I_Charge 6.3, 6.7
ENABLE (EN) INPUT
VIHEN 0.59 0.63 0.67 V EN_VTH_RISING_PLASTIC 6, 6.4
VILEN 0.49 0.52 0.55 V EN_VTH_FALLING_PLASTIC 6.1, 6.5
HYSTEN 95 106 1 mV EN_HYST_PLASTIC 6.2, 6.6
tLOW RTIMER = 0 V, RTIMER = 0 V 20 µs EN_LOW_TIME_SHORT_RETRY
tLOW_OFF VOUT falls to < 90%

47

µs EN_LOW_TIME_CYCLING_PLASTIC
VINEN 75% VIN_EN_PERCENTAGE
IEN EN = 7 V, VIN = 14 V, EN = 7 V, VIN = 14 V 2 12 nA IEN_VIN 6.8, 6.9
OVERVOLTAGE PROTECTION (OVP)
VOVPR 1.07 1.15 1.22 V OVP_VTH_Rising_PLASTIC 7, 7.3
VOVPF 1.04 1.12 1.19 V OVP_VTH_Falling_PLASTIC 7.1, 7.4
HYSTOVP 4.6 V < VIN < 14 V, 4.6 V < VIN < 14 V 24 28 33 mV OVP_HYST_PLASTIC 7.2, 7.5
IOVP OVP = 7 V, OVP = 7 V 1.5 12 nA OVP_ILEAK 7.6, 7.7
CURRENT LIMIT
IL_trip VIN = 12 V, CSS = 2 nF, VIN = 12 V, CSS = 2 nF 8 A NSFVE3_1
IL_peak VIN = 12 V, 10 Ω to 10 mΩ short in 1 µs, switch inductance = 270 nH, VIN = 12 V, 10 Ω to 10 mΩ short in 1 µs, switch inductance = 270 nH 25 A FTO_Current_Limit
tftr VIN = 12 V, 10 Ω to 10 mΩ short in 1 µs, switch inductance = 270 nH, VIN = 12 V, 10 Ω to 10 mΩ short in 1 µs, switch inductance = 270 nH 2.3 µs Current_Limit_Timer
tfto VIN = 12 V, CSS = 2 nF, VIN = 12 V, CSS = 2 nF 51 µs FTO_OFF_TIME
THERMAL SHUTDOWN
Thermal shutdown 155 °C Thermal_SHDN
Thermal shutdown hysteresis 20 °C Thermal_SHDN_Hyst
RESISTANCE CHARACTERISTICS
RON VIN = 14 V, Iout = 3.5 A 44.3 46 RON_VIN_14V_25_Plastic 8.4
RON VIN = 12 V, Iout = 3.5 A 44 46 RON_VIN_12V_25_Plastic 8.3
RON VIN = 9 V, Iout = 3.5 A 43.6 45 RON_VIN_9V_25_Plastic 8.2
RON VIN = 6 V, Iout = 3.5 A 43.5 45 RON_VIN_6V_25_Plastic 8.1
RON VIN = 4.5 V, Iout = 3.5 A 47.6 49 RON_VIN_4P5V_25_Plastic 8.0