SPRACL7 March 2019 AM5746 , AM5748 , AM5749
OPP Levels | |||
---|---|---|---|
MPU | GPU | DSP | IVA |
NOM | HIGH | HIGH | HIGH |
Thermal Management | Ta (°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
No Heatsink (°C) | 39 | 59.8 | 78 | 100.8 | |
Heatsink (°C) | 32.6 | 53.3 | 69.8 | 85.6 | 102.2 |
Heatsink + Fan (°C) | 31 | 49.6 | 66.3 | 81.8 | 99.6 |
Thermal Management | Ta (°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
No Heatsink (mW) | 2319.1 | 2776.4 | 3427.2 | 4744 | |
Heatsink (mW) | 2212 | 2621.4 | 3124.9 | 3811.9 | 4877.3 |
Heatsink + Fan (mW) | 2208.1 | 2518 | 2978.5 | 3641.7 | 4703.1 |