NESA007 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商標
  2. 1簡介
  3. 2AM62x 電源管理功能
    1. 2.1 低功耗模式
    2. 2.2 主動電源管理
    3. 2.3 電源供應簡化
    4. 2.4 電源解決方案
  4. 3低功耗處理器架構考量
  5. 4AM62x 功耗
  6. 5功率估計工具
  7. 6結論

AM62x 電源管理功能

AM62 處理器使用數種基本技術來降低有效和靜態功耗。表 2-1 顯示 AM62x 電源管理功能和優點。

表 2-1 AM62x 電源管理功能
主要功能 AM62x 電源管理 優點
低功耗模式 深沉睡眠、僅限 MCU、待機、部分 I/O 延長電池運作使用壽命
主動電源管理 125 MHz (OPP Low) 時低匯流排時鐘頻率運作 適用於低活動應用實例的低有效功耗
動態頻率調整 (DFS) 熱管理
電源供應簡化

0.75 V 時高達 1.25 GHz A53

0.85 V 時高達 1.4 GHz A53

具有 0.75 V 核心電源供應的差異化低功耗能力

具有 0.75 V 核心電源供應的較高性能

單核心電源供應

較簡單的功率域

用於電源管理的較低成本電源解決方案,以及更簡單的軟體控制
透過整合式低壓差線性穩壓器 (LDO) 的簡單電源排序,實現低成本離散式電源解決方案

更輕鬆最佳化整個系統的電源解決方案

低成本電源解決方案

伴隨 PMIC 全新低成本 PMIC 針對 AM62x 最佳化的低成本 PMIC