NEST178 August 2025 TMAG5134
配備智慧磁性位置感測器的裝置包括門窗感測器、電子智慧鎖(如圖 1中所示)、筆記型電腦、耳塞式耳機、平板電腦,智慧型手機,水錶與瓦斯表,都需依賴更小、更節能的開關。磁性開關通常需要偵測與印刷電路板 (PCB) 平行或水平方向的磁場,這種感測方向稱為平面內感測。
圖 1 電子鎖依賴磁性感測器開關最常用的平面內磁性開關為異向性磁電阻 (AMR)、隧道磁電阻 (TMR) 和舌簧開關。AMR 和 TMR 的運作方式係根據磁場的角度和幅度變更電阻率。舌簧開關由兩塊鐵磁性金屬組成,封裝在玻璃管中。在它們之間導入足夠強的磁場時,這些部件便會相互接觸。
儘管 AMR、TMR 和舌簧開關為市場上現有的解決方案,但仍有缺點。由於舌簧開關封裝在玻璃管或其他密封外殼中,因此封裝很大,且價格昂貴,並且在磁鐵旁邊時很容易擰緊(參見圖 2)。外殼還可輕鬆地在 100,000 和 100 萬個開關週期之間中斷,這使得技術的耐用性和可靠性更低。同時,舌簧開關無法以高精度偵測磁場。
使用舌簧開關進行設計時,另一個挑戰是它們可能會遇到去除抖動,這是彈性碰撞的結果,因為兩個舌簧在相互接觸後分離。去除抖動會延長訊號的安定時間,若不處理,會影響傳輸完整性。
圖 2 舌簧開關的模擬響應,顯示兩個舌簧尖端之間的集中磁通量密度AMR 和 TMR 感測器的製造成本高昂,因為其金屬層堆疊十分複雜。建立這些金屬層需要專用沉積設備,但這些設備不容易獲得,且可能造成供應限制;這些金屬層也必須磁化。
人們對霍爾效應技術的需求與日俱增,因為其具備與常用開關類型相似的靈敏度和功耗,同時具備可擴充性和更經濟的能力。霍爾效應開關可根據磁場的規模監控電壓變化進行運作。
TI 的 TMAG5134 平面內霍爾效應開關(圖 3)具備整合式磁性集中器,它由位於感測元件上的兩個金屬板組成。集中器將磁場聚焦在感測元件上,可放大磁場,並能夠偵測那些太弱而無法單獨使用霍爾效應感測器有效測量的磁場。TMAG5134 能夠偵測最低可達 1mT 的微弱磁場,因此可使用較小的磁鐵,進而降低系統級的成本。
TMAG5134 的整合式磁性集中器產生的性能,以及霍爾效應技術的製造成本,使其足以與 AMR、TMR 及舌簧開關競爭,同時大幅降低系統成本。
與標準霍爾效應感測器相比,整合式磁性集中器可降低功耗,因為它會放大訊號,因此不需要具有更多電流對感測器進行偏壓。TMAG5134 的功耗低至 0.6µA。
此外,若偵測與 PCB 平行或水平方向的磁場,TMAG5134 的平面內感測方向為您在設計系統時提供更大的靈活性。若在電晶體外型 (TO)-92 封裝中使用霍爾效應開關,便能解決此難題,但會消耗更多電路板空間。由於 TMAG5134 為霍爾效應開關,因此可無接觸感測磁場,與機械開關相比可減少磨損,並提升可靠性和彈性。
TI 有一個稱為德州儀器磁感模擬器 (TIMSS) 的磁性模擬工具,您可以利用該工具根據感測器磁鐵放置來模擬磁場和感測器輸出。TIMSS 可減少系統與完整產品設計的修改次數,並能快速針對不同系統容差進行實驗。您可以在 TIMSS 中選擇 TMAG5134,並取得系統中磁場和裝置輸出的 3D 視覺化效果。
設計工程師在選擇合適技術時,通常需要考慮成本、功率和操作閾值(請參閱表 1)。
| 參數 | TMAG5134 | AMR 開關 | TMR 開關 | 舌簧開關 |
|---|---|---|---|---|
| 感測方向 | 平面內(X 軸) | 平面內(X 軸) | 平面內(X 軸) | 平面內(X 軸) |
| 成本 | 低等 | 高等 | 高等 | 高等 |
| 電流消耗 | 最低可達 0.6µA | <0.1µA | <0.05µA | 0 |
| 典型操作閾值 (Bop) | 最低可達 1mT | 約 3mT | 最低可達 0.3mT | <5mT |
平面內霍爾效應開關的功能(如 TMAG5134)包括以下範例:
TMAG5134 等平面內霍爾效應開關正在塑造磁性位置感測的未來。未來,TMAG5134 等裝置可能較適合擴增或虛擬實境頭戴式耳機和智慧眼鏡等產品。高性能與低成本的結合,讓 TMAG5134 平面內霍爾效應開關成為具吸引力的選擇。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。