NESY057 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   為新 USB-C 應用進行電池充電
  5.   可攜式充電器的充電與放電最佳化
  6.   為太陽能應用進行電池充電
  7.   增加電池充電器應用多樣性
  8.   結論
  9.   參考

增加電池充電器應用多樣性

同樣的,隨著 USB PD 和可攜式備用電源的發展,電池充電器設計也面臨許多挑戰;但 BQ25756 降壓升壓電池充電控制器可幫助因應每個挑戰,特別是其具備以下三個特性:

  • 輸入與輸出支援高達 70-V。
  • 雙向功率流。
  • 自主 MPPT 演算法。

輸入端的 70-V 支援完整 USB PD 電壓範圍,降壓升壓控制器拓撲可在任何電池電壓下支援任何 USB Type-C 輸入,因為裝置會根據 VIN 和 VBATT 的值,自動切換降壓和升壓模式。輸出端的 70-V 支援讓 BQ25756 最多可為最多 14 個鋰離子串聯電池和 16 個磷酸鐵鋰電池充電。

雙向功率流讓充電器系統設計能夠使用相同 USB Type-C 連接埠對電池組進行充電和放電。無論反向模式下的 VOUT 小於或大於電池組電壓,BQ25756 都可進行反向降壓與升壓,以自電池組放電。此功能讓消費者能利用 USB Type-C 連接埠,透過可攜式充電器與電動自行車等產品的電池組,為筆記型電腦和揚聲器等配件充電。

BQ25756 配備適合太陽能充電應用的 MPPT,具備三個改良功能:

  • 自主啟動。
  • 完整的 VIN 掃描。
  • 擾動和觀察功能。

自主 MPPT 可使用預設設定運行,您也可使用 I2C 自訂 MPPT 的功能,例如 MPPT 演算法週期間的時間。MPPT 演算法結束後,計時器會重新啟動,並在您選擇的時間用盡後開始新的循環。在演算過程中,充電器會對 VIN 進行全域掃描,以尋找絕對 MPP。如 圖 8 中所示,串聯或並聯多個太陽能電池板可能會產生多個峰值,供您選擇作爲 MPP。爲了找到真正的 MPP,演算法必須仔細研究每個峰值。即使存在多個峰值,BQ25756 也會掃描所有 VIN 值以尋找最大 MPP。

GUID-20231114-SS0I-VXRQ-K6FC-SR34XPBS2QRW-low.png圖 8 具有多個峰值的太陽能電池曲線。