Amplificadores de audio

Amplifique su sistema de audio

parametric-filterVer todos los productos
De milivatios a kilovatios, de analógico a digital y todo lo demás, nuestra gama de amplificadores de audio le ayuda a mejorar sus soluciones de audio. Ofrecemos circuitos integrados amplificadores de audio de alto rendimiento y fáciles de usar, incluidos amplificadores de altavoces digitales y analógicos de clase D, amplificadores inteligentes, amplificadores de auriculares integrados, amplificadores operacionales de audio y controladores/receptores de línea, con características para una amplia gama de potencia de salida y rendimiento para satisfacer sus necesidades de diseño.

Buscar por categoría

TAS2572
Amplificadores para altavoces

Amplificador inteligente de entrada digital de 6.6 W con detección de I/V y refuerzo integrado de 13

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.846

TAS6511-Q1
Amplificadores para altavoces

Amplificador de audio de clase D de un canal con entrada digital, 45 W, 2 MHz, para automoción con d

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.289

TAS5827
Amplificadores para altavoces

Amplificador de clase D de circuito cerrado con entrada digital estéreo de 43 W con audio integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.68

TAS2505A-Q1
Amplificadores para altavoces

Amplificador de clase D de 2 W, mono, con entrada digital o analógica y procesamien

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.529

TAS6582-Q1
Amplificadores para altavoces

Amplificador de audio de clase D de dos canales con entrada digital de 10 A, 45 V automotriz con det

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.49

¿Qué hace que nuestros amplificadores de audio sean diferentes?

checkmark

Calidad de sonido superior

Nuestra cartera de amplificadores de audio TI Burr Brown™ ofrece una calidad de sonido de primera y le permite satisfacer los requisitos de los sistemas más exigentes.

checkmark

Protección avanzada de altavoces

Proteja su sistema con amplificadores que ofrecen funciones de protección avanzadas, como protección contra sobrecorriente, detección IV en tiempo real, diagnóstico de carga, sólida protección ESD/EMI y mucho más.

checkmark

Solución de tamaño líder en la industria

Amplificadores de audio para diseños que ahorran espacio, con integración inteligente, opciones de embalaje innovadoras y una lista de materiales reducida.

checkmark

Enfoque en audio para automoción

Amplificadores de última generación con homologación AEC-Q100 y características específicas que cumplen los estrictos requisitos de las aplicaciones de automoción y proporcionan audio de alta fidelidad en los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos.

Recursos técnicos

White paper
White paper
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
En este artículo se abordan las consideraciones de diseño de los diseñadores de hardware de audio a la hora de desarrollar amplificadores de audio para vehículos. Por ejemplo, deben desarrollar amplificadores de audio cada vez más pequeños con la menor disipación de calor posible, capaces de alimentar de seis a ocho altavoces directamente desde sistemas de infoentretenimiento.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to Choose a Class-D Audio Amplifier
El contenido de audio no ha dejado de evolucionar a lo largo de los años. En este informe se analizan las características de un sistema de audio y se explica cómo determinar las especificaciones más importantes para seleccionar el mejor amplificador de audio para la aplicación.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
SmartPA Speaker Protection Algorithm
El uso de SmartPA en la electrónica personal ha ido en aumento en los últimos años. En este artículo se analiza el modelado y la protección de los altavoces sobre la base de nuestro algoritmo SmartPA.
document-pdfAcrobat PDF