Circuitos integrados de control de volumen

Circuitos integrados (IC) amplificadores y atenuadores de volumen controlados digitalmente con amplio rango dinámico y baja distorsión

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros circuitos integrados de control de volumen son amplificadores de audio controlados digitalmente, sin clics ni pops. Estos dispositivos ofrecen un control de ganancia preciso desde 31.5 dB y hasta -95.5 dB con pasos de tan solo 0.5 dB. Estos circuitos integrados están diseñados para satisfacer las necesidades de los sistemas de estudio profesionales y de calidad superior.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Amplificador + atenuación

Ajuste los niveles de volumen amplificando o atenuando en pasos de 0.5 dB

Atenuación

Ajuste los niveles de volumen atenuando en pasos de 0.5 dB o 1 dB