Latches tipo D
Registros de almacenamiento asíncronos de tipo D de un bit a 32 bits
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Nuevos productos
Automotive octal D-type transparent latches with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.301
Bloqueos octales transparentes de tipo D de calidad automotriz con salidas de 3 estados
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.236
Ventajas de nuestros bloqueos de tipo D
Entradas de disparador Schmitt
Nuestra nueva familia HCS incorpora entradas de disparador Schmitt que permiten una inmunidad superior al ruido.
Oferta de paquetes diversos
Encapsulados con y sin plomo disponibles con un número de pines que oscila entre los 6 y los 96. Flancos húmedos disponibles en encapsulados seleccionados.
Amplia gama de funciones de bloqueo de tipo D
Satisfaga sus necesidades de diseño con almacenamiento asíncrono y de un solo bit, de 1 a 32 canales y una frecuencia de reloj de hasta 250 MHz
Aplicaciones comunes de los bloqueos de tipo D
A veces es necesario activar o desactivar las señales digitales durante el funcionamiento del sistema. En este video se exploran las opciones para gestionar la salida cuando se desactiva una línea y se identifican los dispositivos lógicos que pueden realizar cada función.