Demultiplexores y decodificadores digitales
Buffered 1-bit to 4-bit decoders that are great for input/output expansion
Nuevos productos
Decodificadores y demultiplexores de 3 líneas a 8 líneas resistentes a la radiación
Decodificadores o demultiplexores dobles de 2 líneas a 4 líneas con entradas TTL para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.176
Demultiplexor y decodificador inversos y no inversos de 3 líneas a 8 líneas de grado a
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.109
Decodificador y demultiplexor inversos y no inversos de 3 líneas a 8 líneas con l&oacu
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.092
Decodificadores y demultiplexores de 2 V a 5.5 V de 3 líneas a 8 líneas para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.176
Automotive dual 2-line to 4-line demultiplexer and decoder
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.176
Why should you choose our digital demultiplexers & decoders?
Diverse package offering
20 different package types in four different pin counts provides options for any application
Strobe enable and address latching options
Enable high outputs or addressable latching options allow the user to change these inputs without affecting outputs
Schmitt-trigger inputs
Leading to superior noise immunity and more reliable performance
Anatomy of a logic part number
Learn more about the different TI logic families and their specifications
Logic part numbers use a formulaic naming system to denote the device's functionality and features. This video reviews the components to a logic part's name.