Multivibrador One-shots
Generadores de pulsos recuperables de flanco positivo y negativo (multivibradores monoestables)
Resuelva problemas habituales de temporización digital, como la generación de un pulso o la captura de un flanco, con nuestra gama de más de 40 multivibradores monoestables. Se incluyen opciones que van desde 1.65 V a 18 V y que se presentan en diversas opciones de encapsulado. Para otras funciones relacionadas con la sincronización digital, consulte nuestra gama de Biestables, Latches y Registros.
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Número de canales
Calificación
Tipo de entrada
¿Por qué elegir nuestros multivibradores monoestables?
Oferta de paquetes diversos
Son 14 tipos de encapsulado diferentes con 4 números de pines diferentes que proporcionan opciones para cualquier aplicación
Opciones recuperables y no recuperables
Las opciones recuperables permiten un control de señal flexible, mientras que las ofertas no recuperables garantizan que el pulso de su reloj sea siempre consistente.
Entradas de disparador Schmitt
Mayor inmunidad al ruido y rendimiento más confiable
Aplicaciones comunes de los multivibradores monoestables
Control de señales de temporización y pulsos
Los multivibradores monoestables son una excelente forma de aumentar el retardo de un circuito o la anchura de un pulso de reloj. Estos dispositivos suelen utilizarse en aplicaciones de contadores y divisores de frecuencia.
Featured products for multivibradores monoestables
Recursos técnicos
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
En este documento se analiza la aplicación y el funcionamiento de los multivibradores monoestables. Aunque este documento se centra en un dispositivo en particular, los conocimientos que aquí se presentan podrían ampliarse a cualquier otro.
Artículo técnico
Preguntas frecuentes sobre multivibradores monoestables
Vea algunas de las preguntas más frecuentes sobre multivibradores monoestables y las respuestas asociadas con soluciones
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
Los disparadores Schmitt mejoran la inmunidad al ruido y muchos de nuestros multivibradores monoestables los incorporan.