キャリア パッケージ オプションとは何ですか?

ご注文になるパーツの数量に応じて、リール全体、カスタム・リール、カット・テープ、チューブ、トレイなどのキャリア・オプションが TI.com で選択できます。TI は、静電気放電 (ESD) と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って、すべての部品に関する決定を下し、梱包します。キャリアと梱包オプションの詳細については、以下をご覧ください。

カスタム・リール

カスタム・リールとは、1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことです。この方法で、ご注文時の正確な数量をプラスチック製リールに取り付けた形態で、ロット・コードと日付コードのトレーサビリティが維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット・リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット・トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ・マシンに直接供給することができます。カスタム・リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カスタム・リールを注文するにはどうすればよいですか?

TI.com でカスタム リールをご注文になるプロセス、およびカスタム リールの対象となるパーツに関する理解を深めることができます。

カット・テープ

カット・テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、TI は納品時に複数のカット・テープまたは複数のボックスに分割することがあります。

チューブまたはトレイ

利用可能な在庫状況にもよりますが、TI は多くの場合、チューブまたはトレイ形式のデバイスを、ボックス、またはチューブやトレイの内側に梱包した形態で出荷します。テープ、チューブ、サンプルどの場合のボックスも、TI 社内の ESD (静電気放電) 保護と MSL (湿度感度レベル) 保護の要件に従って梱包してあります。

ご注文の質問に対する回答を検索