기술

사물 인터넷

무엇이든, 어디서든 안전하게 연결할 수 있는 능력을 제공합니다

직접 회로가 센서부터 클라우드까지 지능적 데이터를 정확하게 감지, 이해 및 전송합니다. 나노파워, mmWave 센서, 연결, 5G, 인공 지능, 딥 러닝 기술의 발전을 바탕으로 모든 애플리케이션을 위한 차세대 IoT 설계를 지원합니다. TI의 회로의 설계 툴은 수십 년의 시스템 전문 지식과 업계 최대 규모의 클라우드 파트너 네트워크를 통해 뒷받침됩니다. 전력, 성능 및 보안 문제를 해결하는 기술로 빠르게 제품을 출시하고 그 이상을 제공할 수 있습니다.

IoT를 위한 연결

연결

IoT 애플리케이션을 위한 TI의 유무선 연결 하드웨어, 소프트웨어 및 툴 옵션으로 IoT 설계를 향상 시키세요.

보안

TI는 IoT 관련 시스템 설계가 안전 규정, 보안 표준 및 기타 기능 안전 고려 사항을 준수하도록 지원합니다.

감지

IoT 시스템은 공간과 전력이 제한되는 경우가 많은 복잡한 환경에서도 정확하게 조건을 측정해야 합니다. TI의 센서 혁신을 통해 IoT를 위한 더 작고 빠르며 정밀한 감지가 가능합니다.

전원

TI는 혁신적인 전원 관리 집적 회로와 사용하기 쉬운 설계 리소스를 제공하여 개발자가 클라우드와 다른 장치를 연결하는 인터넷 대비 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있도록 지원합니다.

IoT 주요 설계 리소스

혁신적 변화가 일어날 때 종종 발생하기 때문에, 실제보다 빨리 발생할 것이라는 기대가 있습니다. 그리고 마침내 변화가 일어나면 그 영향은 종종 예상보다 커집니다.

OTA(over-the-air) 업데이트 사물 인터넷(IoT)에 다양한 혜택을 제공합니다. 사용자가 직접 업데이트를 수행하는 대신 TI 장치가 버그나 보안 결함을 원격으로 패치할 수 있습니다.

TI는 엔지니어링 전문 지식과 기술 혁신을 통해 현재의 문제를 해결하고 미래의 농촌을 지원합니다.

신제품

CC1352P

멀티프로토콜 Sub-1 및 2.4GHz 무선 MCU를 대상으로 하는 무선 M-버스, IEEE 802.15.4g, 6LoWPAN, 스레드, Zigbee®, KNX RF, Wi-SUN®, Bluetooth® 5 낮은 에너지 및 독점 시스템.

TMP117

SMBus™ 및 I2C 호환 인터페이스를 갖춘 저전력 디지털 온도 센서.

TIOL111

트랜시버의 TIOL111 제품군은 산업용 양방향 점대점 통신을 위한 IO 링크 인터페이스를 구현합니다.

IoT용 애플리케이션

건물 및 가정 자동화

TI는 보안 강화에서부터 에너지 및 유지 보수 비용 절감에 이르기까지 지능형 빌딩 및 스마트 홈 애플리케이션(예: 예측 유지 보수, 비디오 감시, 스마트 조명과 제어 및 HVAC)의 주요 시스템 문제를 해결하는 광범위한 혁신적인 나노 전력, 신호 체인, 감지, 전원 관리 및 무선 연결 장치를 제공합니다.

스마트 도시

실외 조명, 감시, 장거리 무선 연결, 집중형 및 통합형 시스템 제어 등을 위한 IoT 관련 설계의 TI의 제품으로 비용을 절감하고 리소스 소비를 줄이세요.&

스마트 제조

스마트 팩토리 및 Industry 4.0 프로젝트에는 안전하고 견고한 IoT 설계가 필요합니다. TI는 보다 스마트하고 안전하며 효율적인 팩토리 환경을 구현할 수 있는 광범위한 혁신적인 기술을 제공합니다.

차량용

TI는 전조등에서 미등까지, 그리고 그 사이에 존재하는 차량의 모든 최신 부품에 대한 혁신적인 기술을 제공합니다.

웨어러블

TI는 업계에서 가장 광범위한 포트폴리오를 통해 웨어러블 시장을 위한 고효율 초저전력 솔루션을 제공합니다.

헬스케어

TI는 헬스 및 피트니스 산업에서 진화하고 있는 디지털 제품의 품질과 접근성을 향상하기 위해 기술을 개선하고 있습니다.

농업

TI 제품과 레퍼런스 설계를 활용해 정밀 농업 설계의 시장 출시 기간을 단축할 수 있습니다.