무선 커넥티비티

SimpleLink 무선 마이크로컨트롤러 플랫폼은 동시 다중 프로토콜 작동, 공존 및 프로비저닝이 가능한 장치를 제공하므로 하나 이상의 칩을 사용하여 복잡한 IoT 시스템을 만들 수 있습니다.


단일 칩에서 동시 다중 프로토콜

  • 다중 프로토콜 네트워크를 지원하는 소프트웨어 계층
  • 동적으로 무선 사용의 우선순위 부여
  • 동시 다중 프로토콜 개발의 간소화

스와핑된 다중 프로토콜/프로비저닝

  • 프로토콜 간 소프트웨어 계층 스위칭
  • 프로비저닝이 네트워크에 연결되도록 합니다
  • 여러 무선 프로토콜을 지원합니다

두 개의 칩으로 다중 프로토콜 공존

  • Wi-Fi SoC는 2.4GHz 무선을 관리합니다
  • 공유 안테나를 통해 보드 공간을 줄입니다
  • 구성 가능한 시간 분할

TI의 다중 표준 솔루션

제품에 무선 연결을 추가한 개발자들은 독특하고 복잡한 과제에 직면합니다. 한 유형의 무선 프로토콜만으로는 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 있습니다. TI는 다양한 유형의 무선 다중 표준 솔루션을 호스팅할 수 있는 다양한 제품을 제공합니다.

동시 다중 표준(단일 칩)

TI는 실시간으로 프로토콜 사이를 전환하여 MCU에서 단일 무선으로 여러 무선 프로토콜을 실행할 수 있게 해주는 DMM(동적 다중 프로토콜 관리자)라는 소프트웨어 계층을 제공합니다.  이를 통해 개발자는 가능한 모든 시스템 상태의 사용자 지정 프로토콜 우선 순위를 확인하여 프로토콜 스택을 관리하고 지연을 최소화할 수 있습니다. 대다수의 동시 다중 표준 솔루션이 고정된 우선 순위 구현에 의존하는 반면, TI의 솔루션은 고도로 사용자 정의가 가능하며 개발자가 모든 가능한 시스템 상태에 따라 우선 순위를 설정할 수 있도록 합니다. 

동시-다중-표준-단일-칩

DMM은 현재 다음 조합을 지원합니다(향후에 더 많이 지원할 예정).

Zigbee 엔드 노드 Zigbee 라우터 Zigbee 코디네이터 802.15.4 Sub-1GHz 콜렉터 802.15.4 Sub-1GHz 센서 노드 802.15.4 2.4GHz 센서 노드
Bluetooth 저에너지 4.2 주변 장치
yes
yes
2019 년 11 월 곧출시 예정 2019 년 11 월 곧출시 예정
yes
yes
Bluetooth 저에너지 4.2 중앙 2020 년 3 월 곧출시 예정
Bluetooth 저에너지 5.1 주변 장치 2019 년 11 월 곧출시 예정 2019 년 11 월 곧출시 예정 2019 년 11 월 곧출시 예정 2019 년 11 월 곧출시 예정 2019 년 11 월 곧출시 예정 2019 년 11 월 곧출시 예정
Bluetooth 저에너지 5.1 중앙 2020 년 3 월 곧출시 예정

예제 사용 사례: 보안 시스템 구축

BLE와 15.4 스택, Sub-1GHz를 실행하는 보안 패널로, 문이 열리면 문 센서로부터 경고 메시지를 동시에 수신합니다. Sub-1GHz 경고 메시지는 경고 메시지 전달을 위해 BLE 작업을 선점합니다. 나중에 BLE 작업이 재개되며 사용자의 스마트폰에 경고 상태가 업데이트됩니다.

주요 장치: CC1352R, CC1352PCC2652R

스와핑된 다중 프로토콜/프로비저닝 

스와핑된 프로비저닝은 기존 무선 네트워크에 연결하기 위해 장치가 해당 네트워크와 정보(네트워크 이름(SSID), 암호 및 보안 유형)를 교환하는 프로세스이며, 대부분 BLE를 사용하여 수행됩니다. 이를 프로비저닝이라고도 합니다. 

BLE 프로비저닝은 정보 교환을 위해 BLE를 활용하지만, 장치가 다른 무선 표준((Wi-Fi, Zigbee, Thread 등)에 대한 네트워크에 연결할 수 있도록 합니다.  이를 통해 사용자는 스마트 폰에서 직접 새 장치를 프로비저닝할 수 있으며, 사용자에게 친숙하고 일관된 환경을 제공합니다.  SimpleLink MCU는 2칩 및 단일 칩, 다중 표준 프로비저닝 구성을 지원합니다.

Example use case: 온도 조절기

BLE 프로비저닝은 최종 사용자를 위한 손쉬운 장치 설정을 지원합니다. 고객은 매장에서 Wi-Fi 온도 조절기를 구입하여 집에 가져와서 BLE를 사용해 스마트폰에 연결하고, 프로비저닝을 사용하여 온도 조절기를 홈 Wi-Fi 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.

주요 장치: CC1352R, CC1352P, CC2652RCC3235SF, CC3135

Provisioning

공존성(2칩 다중 표준)

애플리케이션에 Bluetooth 및 Wi-Fi 연결을 구현하려는 설계자들은 BLE MCU와 결합된 CC3x35 무선 장치를 활용할 수 있습니다. 두 장치는 시분할 멀티플렉싱을 사용하여 무선 간섭 없이 단일 안테나를 공유할 수 있고, BLE(또는 2.4GHz 프로토콜) 및 Wi-Fi 프로비저닝 기능, 클라우드 업데이트 등을 지원합니다.

사용 사례 예시: 전자 도어락

전자 도어락 시스템 구현 공존성은 최종 사용자가 모바일 장치에서 Bluetooth 저에너지 또는 Wi-Fi를 사용하여 시스템을 잠그거나 잠금 해제할 수 있도록 합니다. 전자 도어락도 주기적으로 클라우드에 상태 업데이트를 보낼 수 있습니다.

주요 장치: CC3235S, CC3235SF, CC2642R, CC2652R, CC1352R

Coexistence