DSP Innovations

DSP software solution provider

We are a DSP Software supplier.

We work under "DSP Innovations" brand since 2007, delivering a high-optimized software for any platforms: DSP, RISC as well as any others.

We develop and supply our proprietary and standard technologies and products, we customize them to specific conditions and requirements of our customers.

Our mainstream is speech technologies and a voice communication: - innovative methods of speech compression (of a speech coding), - speech enhancement (noise and echo cancellation, spectrum equalization, etc.), - error control coding (channel coding), - advanced methods of "joint source-channel coding", - voice-band low-latency modems, - etc.

We create innovative high-quality vocoders robust to acoustic noises as well as to any channel errors.

All our proprietary vocoders (TWELP, SPR, etc.) are free of any third-parties' patents and have superior characteristics in comparison with the well-known vocoders at the same bit rates.

We are a team of scientists, software and hardware engineers, developers and programmers, young talents and reputable experts with a great experience in Digital Signal Processing and a development of unique technologies and products for various telecommunication equipment and other applications in IT-domain.

DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C5504 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB TMS320C5515 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB, LDC 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz TMS320C5533 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB TMS320C5534 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스 TMS320C5535 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC
연락처
제공된 리소스
  • 소프트웨어 코덱
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 17 Cours Balguerie Stuttenberg
  • Bordeaux, 33-9-70403399
  • France

자료

소프트웨어 코덱

DSPI-3P-DSPVOIPCODECS — DSP 혁신: DSP VoIP 코덱

DSP Innovations is a supplier of C5000TM DSP-software and engineering services. Proprietary and standard vocoders from DSPINI have superior characteristics, operate in range from 300 bps up to 64 kbps and are used in: secure voice, software defined radio, wireless, VoIP, voice storage, and more. (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다