Radiocrafts AS

Providor of high performance RF modules using license-free ISM bands

Radiocrafts is a leading RF module design and manufacturing company. Radiocrafts’ standard RF modules provide compact, easy-to-use, low cost, low power and high performance RF solutions for a large number of wireless applications using license-free ISM bands. By using modules OEM manufacturers without RF design knowledge can easily add wireless technology into their design, reducing time-to-market, cost of design, test and compliance approvals. Radiocrafts also offers custom and application specific product development, supporting customers from initial project ideas to volume product delivery.

Radiocrafts currently provides solutions in the frequency bands 169, 433, 868, 915, 2450 MHz, supporting radio protocols such as Wireless M-Bus, KNX, ZigBee, 6LoWPAN, SIGFOX, WIZE as well as proprietary solutions such as TinyMesh, RC232, and now our newest product lines, RIIoT and RIIM.

Sub-1 GHz 트랜시버
CC1020 402~470 및 804~940MHz 범위의 협대역 애플리케이션을 위한 싱글 칩 FSK/OOK CMOS 무선 트랜시버 CC1120 협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC1125 협대역 시스템용 초고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC1190 850~950MHz RF 프론트 엔드 CC1200 저전력 및 고성능 무선 트랜시버

 

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1310 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1314R10 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1350 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU

 

기타 무선 제품
CC2510 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051MCU 및 16KB 또는 32KB 메모리 CC2591 2.4GHz 범위 확장기 CC2592 최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2530 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
  • 유럽
본사
  • Sandakerveien 64
  • NO-0484
  • Oslo
  • Norway

자료

평가 보드

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts 임베디드 라디오 모듈

Radiocrafts’ standard RF modules provide compact, easy-to-use, low cost, low power and high-performance RF solutions for a large number of wireless applications using license-free ISM bands (169 MHz – 2.4 GHz). Using modules, OEM manufacturers without RF design knowledge can easily add (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다