可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ27427 正在供货 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 Low power consumption, internal sense resistor and battery state-of-health (aging) estimates

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Sense Resistor Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Sense Resistor Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 单节串联锂离子电池电量计
    • 驻留在系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
    • 低值集成感测电阻器
      (典型值 7mΩ)
  • 基于已获得专利的 Impedance Track 技术,可轻松配置电池电量计量
    • 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
    • 电池运行状态(老化)估算
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C 串口
    • 可配置的 SOC 中断或
      电池低电量数字输出报警
    • 内部温度传感器或
      主机报告温度

应用

  • 智能手机、功能型手机和平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

  • 单节串联锂离子电池电量计
    • 驻留在系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
    • 低值集成感测电阻器
      (典型值 7mΩ)
  • 基于已获得专利的 Impedance Track 技术,可轻松配置电池电量计量
    • 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
    • 电池运行状态(老化)估算
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C 串口
    • 可配置的 SOC 中断或
      电池低电量数字输出报警
    • 内部温度传感器或
      主机报告温度

应用

  • 智能手机、功能型手机和平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

德州仪器 (TI) bq27421-G1 电量计是一款可轻松配置的微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量计量。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。

此款电量计采用针对电量计量、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

通过 bq27421-G1 电量计进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 微型 9 球、1.62mm × 1.58mm 尺寸、0.5mm 间距的 NanoFree 芯片级封装 (DSBGA) 是空间受限类应用的理想选择。

德州仪器 (TI) bq27421-G1 电量计是一款可轻松配置的微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量计量。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。

此款电量计采用针对电量计量、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

通过 bq27421-G1 电量计进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 微型 9 球、1.62mm × 1.58mm 尺寸、0.5mm 间距的 NanoFree 芯片级封装 (DSBGA) 是空间受限类应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27421-G1 系统端 Impedance Track 电量计,此电量计具有集成感测电阻器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2014年 9月 8日
* 用户指南 bq27421-G1 Technical Reference Manual (Rev. C) 2016年 8月 30日
应用手册 bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的 理论及实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
技术文章 Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco PDF | HTML 2019年 4月 19日
应用手册 Achieving The Successful Learning Cycle 2018年 6月 19日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日
更多文献资料 Quickstart Guide for bq27421-G1 (Rev. B) 2014年 5月 6日
应用手册 Verification and Accuracy Test Methods of Gas Gauges 2013年 6月 5日
应用手册 Going to Production With the bq274xx Family of Gas Gauges 2011年 6月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板

系统端电池电量监测解决方案评估模块

BQ27421EVM-G1A 评估模块是用于 bq27421 的完整评估系统。EVM 包含一个带有集成电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此 EVM 需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27421 集成电路,以及监控和预测系统端电量监测解决方案容量所需的其它所有板载组件。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1)读取 bq27421 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块

系统端电池电量监测解决方案评估模块

BQ27421EVM-G1B 评估模块是用于 bq27421 的完整评估系统。EVM 包含一个带有集成电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此 EVM 需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27421 集成电路,以及监控和预测系统端电量监测解决方案容量所需的其它所有板载组件。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1)读取 bq27421 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ2083-V1P3 符合 SBS 标准的电量监测计,可与 bq29311 一起使用 BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27421-G1 具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27426 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ2000EVM 用于电池充电管理 IC 的评估模块 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 评估模块 BQ2026EVM BQ2026 评估模块 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
支持软件
BQ20Z40-R1_BQEASY-SW BQ20Z40-R1 bqEASY 软件 BQ20Z45-R1_BQEASY-SW BQ20Z45-R1 bqEASY 软件 BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件
应用软件和框架
BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92
下载选项
参考设计

TIDA-00669 — 具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack™ 参考设计

TIDA-00669 是可提供无线充电器和电池管理的 BoosterPack™ 参考设计,可为任何 TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) 供电。这是一款高度集成的电源管理参考设计,非常适合低功耗应用。主要存储方法是使用外部锂聚合物可充电电池。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00712 — 智能手表电池管理解决方案参考设计

此参考设计可作为智能手表电池管理解决方案 (BMS),适用于智能手表应用等低功耗可穿戴设备。该设计包括一个超低电流 1 节锂离子电池线性充电器、高度集成且符合 Qi 标准的无线功率接收器、具有成本效益的电压和电流保护集成电路、带有集成检测电阻电池电量计的系统端以及用于 LCD 显示设备且输出高达 28V 的升压器。

该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00586 — 电量监测计 Booster Pack 参考设计

TIDA-00586 参考设计是一种设计为 Booster Pack 以安装在 TI Launchpad 开发板上的监测计。在开发过程中使用此板将减少 bq27421 监测计 IC 的设计和测试时间。您可以选择任何适当的充电器为电池充电。将您的系统连接到监测计后,便可监测待测试电池的电流、电压、SOC 和 SOH。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00055 — 具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器的参考设计

该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供了便利的方法。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00053 — 针对 LiFePO4 应用的 1A 单节线性充电器的参考设计

此参考设计用于为电池和/或系统提供最高 1A 的连续电流。它拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其他用途。它使用高度集成的磷酸铁锂线 ( LiFePO4 ) 性电池充电器 bq25070,使本解决方案适于空间有限的便携式应用。它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00045 — 单片充电和动态电源路径管理 IC 参考设计

该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含原理图、物料清单、组件位置、布局和参考设计的设置)以及 bq24030 数据表。该参考设计的性能已在通常为 5V 的电源条件下进行了优化。充电电流限定为 2A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00044 — USB 锂离子电池充电器和电源路径管理参考设计

当使用 ISET 引脚上的电阻器编程时,此参考设计可为电池输出提供高达 1000mA 的连续电流,并且在出厂时编程为 ~540mA。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00042 — 1A 单输入单节锂离子电池充电器参考设计

该参考设计主要面向空间受限的便携式应用。该设计中的器件由 USB 端口或交流适配器供电。该解决方案具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。该参考设计的充电过程分为以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。电路板功能包括高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00031 — 具有集成感应电阻的系统端 ImpedanceTrack 电量监测计参考设计

该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27421 集成电路,以及监控和预测系统端电量监测解决方案容量所需的其它所有板载组件。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1)读取 bq27421 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZF) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频