可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
CC2640 正在供货 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU Newer portfolio option

产品详情

Protocols Bluetooth low energy 5.0 Type Wireless MCU Features LE 1M PHY Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, USB Rating Catalog Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Number of GPIOs 21 Security Cryptographic acceleration, Debug security, Device identity, Software IP protection Sensitivity (best) (dBm) -93 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Protocols Bluetooth low energy 5.0 Type Wireless MCU Features LE 1M PHY Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, USB Rating Catalog Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Number of GPIOs 21 Security Cryptographic acceleration, Debug security, Device identity, Software IP protection Sensitivity (best) (dBm) -93 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 真正的单芯片蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案:CC2540T 既能够运行应用程序,也能够运行 BLE 协议栈,包括可连接各类传感器等元件的外设
  • 工作温度最高达 125°C
  • 6mm × 6mm 封装
  • 射频 (RF)
    • 低能耗技术
    • 优异的链路预算(最高可达 97dB), 支持 不带外部前端的远距离应用
    • 精确的数字接收信号强度指示器 (RSSI)
    • 适用于符合全球射频规范的系统:
      • ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 提供参考设计
    • 6mm x 6mm VQFN40 封装
  • 低功耗
    • 有源模式 RX 低至 19.6mA
    • 有源模式 TX (–6dBm):24mA
    • 功率模式 1(3µs 唤醒时间):235μA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围 (2V-3.6V)
    • 在所有功率模式下具有完全 RAM 和寄存器保持
  • 兼容 TPS62730,
    工作模式下功耗较低
    • RX 低至 15.8mA(3V 电源)
    • TX (–6dBm):18.6mA (3V 电源)
  • 微控制器
    • 高性能、低功耗的 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 8KB SRAM
  • 外设
    • 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 集成超低功耗比较器
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 21 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (19 x 4mA,2 x 20mA)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 2 个功能强大、支持几种串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 全速 USB 接口
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 电池监视器和温度传感器
    • 每个 CC2540T 均包含唯一的 48 位 IEEE 地址
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP:中央设备、外设、观察者或广播者(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) 和通用属性配置文件 (GATT):客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP):AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例 应用 和配置文件
      • 针对 GAP 中心 和外围作用 的一般应用
      • 距离临近、加速计、简单关键字和电池 GATT 服务
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用在 CC2540T 上运行
      • 针对外部微处理器所运行 应用程序 的网络处理器接口
    • BTool:评估、开发和测试的 Windows PC 应用
  • 开发工具
    • CC2540T 迷你开发套件
    • SmartRF软件
    • 由用于 8051 的 IAR Embedded Workbench软件提供支持

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 照明
  • 电机监控
  • 接近传感
  • 电缆更换
  • 电动工具
  • 维护
  • 无线 HMI 和远程显示
  • USB 软件狗
  • 智能手机连接

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 真正的单芯片蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案:CC2540T 既能够运行应用程序,也能够运行 BLE 协议栈,包括可连接各类传感器等元件的外设
  • 工作温度最高达 125°C
  • 6mm × 6mm 封装
  • 射频 (RF)
    • 低能耗技术
    • 优异的链路预算(最高可达 97dB), 支持 不带外部前端的远距离应用
    • 精确的数字接收信号强度指示器 (RSSI)
    • 适用于符合全球射频规范的系统:
      • ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 提供参考设计
    • 6mm x 6mm VQFN40 封装
  • 低功耗
    • 有源模式 RX 低至 19.6mA
    • 有源模式 TX (–6dBm):24mA
    • 功率模式 1(3µs 唤醒时间):235μA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围 (2V-3.6V)
    • 在所有功率模式下具有完全 RAM 和寄存器保持
  • 兼容 TPS62730,
    工作模式下功耗较低
    • RX 低至 15.8mA(3V 电源)
    • TX (–6dBm):18.6mA (3V 电源)
  • 微控制器
    • 高性能、低功耗的 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 8KB SRAM
  • 外设
    • 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 集成超低功耗比较器
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 21 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (19 x 4mA,2 x 20mA)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 2 个功能强大、支持几种串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 全速 USB 接口
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 电池监视器和温度传感器
    • 每个 CC2540T 均包含唯一的 48 位 IEEE 地址
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP:中央设备、外设、观察者或广播者(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) 和通用属性配置文件 (GATT):客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP):AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例 应用 和配置文件
      • 针对 GAP 中心 和外围作用 的一般应用
      • 距离临近、加速计、简单关键字和电池 GATT 服务
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用在 CC2540T 上运行
      • 针对外部微处理器所运行 应用程序 的网络处理器接口
    • BTool:评估、开发和测试的 Windows PC 应用
  • 开发工具
    • CC2540T 迷你开发套件
    • SmartRF软件
    • 由用于 8051 的 IAR Embedded Workbench软件提供支持

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 照明
  • 电机监控
  • 接近传感
  • 电缆更换
  • 电动工具
  • 维护
  • 无线 HMI 和远程显示
  • USB 软件狗
  • 智能手机连接

All trademarks are the property of their respective owners.

CC2540T 器件是一款真正具备成本效益的低功耗无线 MCU,适用于低能耗 应用。CC2540T 可在总物料成本低廉的前提下构建耐用的 BLE 主控或受控节点,工作温度最高可达 125°C。CC2540T 将一款性能出色的 RF 收发器、一个符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内置可编程闪存存储器、8KB RAM 及其他功能强大的支持 特性 及外设组合在一起。CC2540T 适用于要求超低功耗的系统。提供有超低功耗睡眠模式。运行模式间的切换时间短,有助于实现更低功耗。

CC2540TF256 与德州仪器的 (TI) 低能耗协议栈相结合,提供市面上最灵活、最经济高效的单模式低能耗解决方案。

CC2540T 器件是一款真正具备成本效益的低功耗无线 MCU,适用于低能耗 应用。CC2540T 可在总物料成本低廉的前提下构建耐用的 BLE 主控或受控节点,工作温度最高可达 125°C。CC2540T 将一款性能出色的 RF 收发器、一个符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内置可编程闪存存储器、8KB RAM 及其他功能强大的支持 特性 及外设组合在一起。CC2540T 适用于要求超低功耗的系统。提供有超低功耗睡眠模式。运行模式间的切换时间短,有助于实现更低功耗。

CC2540TF256 与德州仪器的 (TI) 低能耗协议栈相结合,提供市面上最灵活、最经济高效的单模式低能耗解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
CC2540 正在供货 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU This product operates at a lower operating temperature (85 C).
CC2541 正在供货 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU This product offers a USB interface, lower operating temperature (85 C).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2540T 扩展工业温度 Bluetooth® 智能无线 MCU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 5月 27日
* 用户指南 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014年 4月 10日
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 11月 30日
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
用户指南 CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 2020年 1月 27日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
用户指南 Getting started with Bluetooth low energy CC2541, CC2541-Q1, CC2540, & CC2540T f 2017年 7月 11日
应用手册 AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A) 2016年 12月 12日
应用手册 Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A) PDF | HTML 2016年 10月 19日
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016年 2月 3日
用户指南 CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. G) 2015年 9月 4日
技术文章 Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications PDF | HTML 2015年 8月 4日
电子书 Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT 2015年 7月 22日
应用手册 RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) 2014年 12月 16日
更多文献资料 物联网的发展过程 英语版 2014年 9月 3日
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014年 3月 25日
应用手册 AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C) 2013年 11月 26日
更多文献资料 TI: The IoT technology leader 2013年 11月 1日
应用手册 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013年 1月 24日
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012年 11月 6日
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012年 8月 2日
应用手册 AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) 2012年 4月 19日
应用手册 AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012年 2月 8日
更多文献资料 Bluetooth Low Energy 4-page brochure (Rev. A) 2012年 1月 9日
应用手册 AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A) 2011年 10月 26日
更多文献资料 TPS62730 Product Summary 2011年 10月 5日
应用手册 AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx Devices 2011年 8月 8日
应用手册 DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna 2010年 10月 14日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
白皮书 WP001 -- Coin Cells And Peak Current Draw 2010年 9月 28日
应用手册 DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

子卡

CC2540EMK-USB — CC2540 USB 评估模块套件

CC2540 USB 软件狗包含 1 个 CC2540 蓝牙低耗能 USB 软件狗,可用于在 PC 上实现蓝牙低耗能,也可充当用于系统调试的低耗能协议分析器(监听器)。可免费提供软件。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BLE-STACK — 低功耗蓝牙软件栈

这款免专利费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括全功能蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1 和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • 示例应用适用于所有 (...)
用户指南: PDF | HTML
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
硬件开发
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ 多频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
软件
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer
计算工具
PACKET-SNIFFER SmartRF 协议软件包监听器 SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio
驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈 REMOTI 符合 RF4CE 规范的协议栈 SIMPLICITI 符合 SimpliciTI 的协议堆栈 TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件 TIMAC IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈 Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈
支持软件

SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件

注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码

SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。

用户指南: PDF
计算工具

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2340R2 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
硬件开发
评估板
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
软件
计算工具
BT-POWER-CALC 蓝牙功耗计算工具
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth® SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK)
下载选项
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、10 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2674P10 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2674R10 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SIP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有 1MB 闪存和高达 296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频变送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器 CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2662R-Q1 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU 的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz) BOOSTXL-CC1125 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350-4 CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收发器评估板
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 评估模块套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 评估模块套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 评估模块套件 (868-915MHz) CC1175EMK-868-915 CC1175 评估模块套件 (868-915MHz) CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 评估模块套件 868-930MHz CC2500EMK CC2500EMK 评估模块 2.4GHz CC2520EMK CC2520 评估模块套件 CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2533EMK CC2533 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件
下载选项
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
参考设计

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT — 蓝牙低能耗照明参考设计

本参考设计是将 SimpleLink™ 蓝牙低能耗 CC2540T 宽温度范围无线微控制器应用于照明应用的示例。其电路板包括由 CC2540T 控制的 RGBW LED,它采用 USB 供电。TI BLE Multitool 智能手机应用可对该电路板进行开箱即用的控制。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, (...)
参考设计

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth 低能耗 (Bluetooth Smart) 到 RS-485 网关

Modbus 是一种用于串行数据传输的应用协议,通常使用 RS-485 进行串行数据传输。此参考设计在 Modbus 和 蓝牙® 智能 CC2540 无线 MCU 之间实现了网关。此设计用于替代 RS-485 网络中的线缆,并允许另一兼容蓝牙® 智能的设备(如计算机或智能手机)轻松连接到现有 RS-485 网络。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频