HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5011 器件是一款数字锁存器霍尔效应传感器,专为电机和其他旋转系统而设计。
此器件具有工作电压范围为 2.5V 至 5.5V 的高效低电压架构,采用标准 SOT-23 封装以及薄型 X2SON、DSBGA 和 TO-92 封装。输出端采用推挽驱动器,无需使用上拉电阻器,使系统更加紧凑小巧。
当南磁极靠近封装顶部并且超出 BOP 阈值时,该器件会驱动低电压。输出会保持低电平,直到应用北极并且超出 BRP 阈值,这将使输出驱动高电压。必须交换北极和南极才能切换输出,且集成的磁滞会分开 BOP 和 BRP 以提供可靠切换。
器件在 –40°C 至 +135°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。 ™
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV5011 低电压数字锁存器霍尔效应传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 3月 23日 |
产品概述 | 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
应用简报 | 使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |
应用简报 | 增量旋转编码器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 | |
应用简报 | 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
应用简报 | Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
应用手册 | 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
应用简报 | Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
EVM 用户指南 | DRV5011-5012EVM User's Guide (Rev. A) | 2019年 11月 15日 | ||||
技术文章 | Driving industrial innovation with small-size sensors | PDF | HTML | 2019年 9月 12日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. The tool has device emulation and supports various magnet shapes, grades and motion types.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 4 | 查看选项 |
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LPG) | 3 | 查看选项 |
X2SON (DMR) | 4 | 查看选项 |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。