DRV8838 (正在供货)

低电压 H 桥 IC

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块 DRV8838EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

低压有刷电机系统

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。