LM2735-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 520 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (A) 0.007
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 520 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (A) 0.007
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:3V 至 24V
  • 在整个温度范围内具有 2.1A 的开关电流
  • 电流模式控制
  • 逻辑高电平使能引脚
  • 在关断模式下具有 80nA 的超低静态电流
  • 170mΩ NMOS 开关
  • ±2% 反馈电压精度
  • 易于使用的小型解决方案总尺寸
    • 内部软启动
    • 内部补偿
    • 两种开关频率
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 使用小型表面贴装电感器和片式电容器
    • 微型 SOT-23 和 WSON 封装
  • 使用 LM2735-Q1 及 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:3V 至 24V
  • 在整个温度范围内具有 2.1A 的开关电流
  • 电流模式控制
  • 逻辑高电平使能引脚
  • 在关断模式下具有 80nA 的超低静态电流
  • 170mΩ NMOS 开关
  • ±2% 反馈电压精度
  • 易于使用的小型解决方案总尺寸
    • 内部软启动
    • 内部补偿
    • 两种开关频率
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 使用小型表面贴装电感器和片式电容器
    • 微型 SOT-23 和 WSON 封装
  • 使用 LM2735-Q1 及 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM2735-Q1 器件是一款易于使用的高空间利用率 2.1A 低侧开关稳压器,非常适合升压和 SEPIC 直流/直流调节。该器件可提供所有有效功能,从而通过最小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。开关频率在内部设置为 520kHz 或 1.6MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器,同时提供高达 90% 的效率。该器件可用于进行后升压,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其他电路供电。LM2735-Q1 可提供 24V 输出电压,因此还可为音频放大器、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

电流模式控制和内部补偿可在各种工作条件下提供易于使用、组件数最少且性能很高的调节。外部关断 具有 80nA 的超低待机电流,非常适合便携式 应用的需求。微型 SOT-23 和 WSON 封装可节省空间。其他 特性 包括内部软启动、用于减小浪涌电流的电路、逐脉冲电流限制和热关断。

LM2735-Q1 器件是一款易于使用的高空间利用率 2.1A 低侧开关稳压器,非常适合升压和 SEPIC 直流/直流调节。该器件可提供所有有效功能,从而通过最小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。开关频率在内部设置为 520kHz 或 1.6MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器,同时提供高达 90% 的效率。该器件可用于进行后升压,即对主汽车系统 3.3V 电源轨进行升压,从而为需要 5V 电压的 CAN 收发器和其他电路供电。LM2735-Q1 可提供 24V 输出电压,因此还可为音频放大器、天线、同轴电缆供电 (PoC) 和汽车音频总线 (A2B) 器件供电。

电流模式控制和内部补偿可在各种工作条件下提供易于使用、组件数最少且性能很高的调节。外部关断 具有 80nA 的超低待机电流,非常适合便携式 应用的需求。微型 SOT-23 和 WSON 封装可节省空间。其他 特性 包括内部软启动、用于减小浪涌电流的电路、逐脉冲电流限制和热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM2735 正在供货 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 Commercial grade version.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2735-Q1 520kHz 和 1.6MHz 高空间利用率升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 9月 13日
EVM 用户指南 AN-1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 25日
EVM 用户指南 AN-1660 LM2735Y 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1665 LM2735Y 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1667 LM2735X 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1658 LM2735 BOOST and SEPIC DC-DC Regulator (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 High Efficiency Portable Media Player (PMP) Dock Station User Guide 2012年 1月 27日
应用手册 Application Note 1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (cn) 2010年 11月 19日
应用手册 Application Note 1665 LM2735Y 5-Pin SOT23 Demo Board (cn) 2007年 6月 29日
应用手册 Application Note 1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (cn) 2007年 6月 29日
应用手册 Application Note 1667 LM2735X 8-Pin eMSOP Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 27日
应用手册 Application Note 1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 26日
应用手册 Application Note 1659 LM2735X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (cn) 2007年 6月 26日
应用手册 Application Note 1660 LM2735Y 6-Pin LLP Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 26日
应用手册 Application Note 1658 LM2735 BOOST and SEPIC DC-DC Regulator (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 6月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2735XMFEVAL — 520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM2735XSDEVAL — 520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM2735YMFEVAL — 520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735Y 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2735X Unencrypted PSpice Average Model

SNVMAG4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM299A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM839.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM297A.ZIP (166 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted LM2735X PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAG3A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted LM2735Y PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM298A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
参考设计

PMP41079 — 适用于 H 类音频放大器的两相交错升压转换器参考设计

该参考设计展示了适用于 H 类音频放大器应用的 450W 两相交错升压转换器参考设计。为了向外部音频放大器供电,控制器能够跟踪来自放大器的 H 类控制信号并生成跟踪扬声器振幅的输出电压。因此,可尽可能降低总功耗和损耗。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (NGG) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频