LM5145

正在供货

具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 60 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 60 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 6V 至 75V 的宽输入电压范围
    • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
    • 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 140ns tOFF(min),可实现低压降
    • 针对 CISPR 32 要求进行了优化
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
    • 低侧软启动可实现预偏置启动
  • 快速线路和负载瞬态响应
    • 具有线路前馈的电压模式控制
    • 高增益带宽误差放大器
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 可调节输出电压软启动
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于排序和控制)
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
  • 使用 LM5145 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 6V 至 75V 的宽输入电压范围
    • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
    • 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 140ns tOFF(min),可实现低压降
    • 针对 CISPR 32 要求进行了优化
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
    • 低侧软启动可实现预偏置启动
  • 快速线路和负载瞬态响应
    • 具有线路前馈的电压模式控制
    • 高增益带宽误差放大器
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 可调节输出电压软启动
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于排序和控制)
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
  • 使用 LM5145 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM5145 75V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。40ns 的高侧开关最短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5145 在输入电压突降至 6V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此是高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率应用的理想选择。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化以更大程度地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。

LM5145 75V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。40ns 的高侧开关最短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5145 在输入电压突降至 6V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此是高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率应用的理想选择。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化以更大程度地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5146 正在供货 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin higher Vin capable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有宽占空比范围的 LM5145 75V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 LM5145在pre-bias启机过程中的电压反灌问题 2021年 9月 8日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
应用手册 An Accurate Approach for Calculating the Efficiency of a Synchronous Buck Conver 2020年 7月 2日
应用手册 Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用简报 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019年 2月 20日
应用简报 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
EVM 用户指南 LM5146-Q1EVM User's Guide 2018年 8月 10日
技术文章 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技术文章 How to design a simple two-phase current-sharing synchronous buck regulator using PDF | HTML 2017年 11月 3日
技术文章 Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 2017年 6月 29日
EVM 用户指南 LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 2017年 6月 7日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
应用手册 Power Topology - Buck Converter 2010年 8月 16日
应用手册 Load-Sharing TPS40050 Modules Using the UCC39002 Load-Share Controller 2004年 4月 13日
应用手册 Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。凭借 LM5145 的 40ns 最短导通时间,可在极低占空比下运行。LM5145 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5145 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SNVMB65C.ZIP (150 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5145DESIGN-CALC LM5145 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM5145 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5145 75V synchronous buck controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5145 具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器 LM5145-Q1 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块
软件
计算工具
LM5145DESIGN-CALC LM5145 同步降压控制器设计工具
计算工具

SNVR510 LM5145 Inverting Buck-Boost Quickstart Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5145 具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器
PCB 布局

LM5146-Q1-EVM12V PCB Layout Files

SNVR473.ZIP (7838 KB)
PCB 布局

LM5145EVM-HD-20A PCB Layout Files

SNVR500.ZIP (1493 KB)
参考设计

PMP20178 — 适用于电信应用的 57W 输出同步降压转换器参考设计

PMP20178 是一款电压模式同步降压转换器参考设计,在输入电压为 15V 至 60V 且电流为 11A 时的额定输出值为 5.2V。此设计使用 LM5145 同步降压控制器,开关频率为 200kHz。特性包括电源正常、同步和修整功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGY) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频