TPS54320
- 集成 57mΩ/50mΩ MOSFET
- 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
- 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.8V 基准电压,精度为 ±1%
- 低至 2µA 的关断静态电流
- 断续模式过流保护
- 单调启动至预偏置输出
- –40°C 至 150°C 工作结温范围
- 与 TPS54620 之间实现引脚对引脚兼容
- 可调慢速启动/电源排序
- 提供电源正常输出以进行欠压和过压监控
- 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
- 由 SwitcherPro™软件工具支持
- 如需 SWIFT ™文档和 SwitcherPro,请访问 www.ti.com.cn/swift
- 使用 TPS54320 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54320 是一款全功能 17V、3A 同步降压转换器,此器件具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。此器件通过电流模式控制来减少组件数量,并通过选择高开关频率来缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并可通过防止电流失控的低侧源电流限制实现增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护。裸片温度超过热关断温度时,热关断功能会禁用此部件。TPS54320 采用 14 引脚 3.5mm × 3.5mm VQFN 热增强型封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54320EVM-513 — TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS54320EVM-513 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54320 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在外部设置为 480kHz 的标称值。TPS54320 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54320 实现高效率 (94.9%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54320 (...)
仿真模型
TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM451A.ZIP (77 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
硬件开发
评估板
软件
计算工具
参考设计
TIDEP0011 — 用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案
该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点