Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
HDC1000
- Relative Humidity (RH) Operating Range 0% to
100% - 14 Bit Measurement Resolution
- Relative Humidity Accuracy ±3%
- Temperature Accuracy ±0.2°C
- 200 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 820 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.2 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 3 V to 5 V
- Tiny 2 mm × 1.6 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1000 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The device measures humidity based on a novel capacitive sensor. The humidity and temperature sensors are factory calibrated. The innovative WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) simplifies board design with the use of an ultra-compact package. The sensing element of the HDC1000 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC1000 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The HDC1000 is functional within the full 40°C to +125°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | HDC1000 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 27 ene 2016 |
User guide | Air Quality Sensor Design Guide (Rev. A) | 23 feb 2016 | ||
Technical article | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 20 nov 2015 | |
Technical article | What puts the 'sensor' in SensorTag? | PDF | HTML | 22 jun 2015 | |
Technical article | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 18 jun 2015 | |
Technical article | What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? | PDF | HTML | 20 abr 2015 | |
User guide | HDC1000EVM GUI User's Guide | 24 jul 2014 | ||
EVM User's guide | HDC1000EVM User's Guide | 24 jul 2014 | ||
Application note | HDC1000 Texas Instruments Humidity Sensors | 13 jun 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CC3200STK-WIFIMK — SensorTag CC3200 de SimpleLink™ Wi-Fi®
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag development kit is one of the quickest and easiest ways to connect sensors directly to the cloud!
The new Wi-Fi SensorTag kit is based on the low-power SimpleLink Wi-Fi CC3200 wireless MCU, the industry’s first Wi-Fi CERTIFIED™ single-chip (...)
NFC-DATALOGGER-EVM — Módulo de evaluación del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar
Connect to the cloud with Bluetooth low energy (...)
Muchos diseños de referencia de TI incluyen HDC1000
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 8 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.