BQ25185
- 1A リニア・バッテリ・チャージャ
- 3.0V~18V の入力電圧動作範囲
- 許容入力電圧 25V
- 外付け抵抗でプログラム可能な動作:
- ILIM/VSET でバッテリ・レギュレーション電圧を 3.6V、3.65V、4.02V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V に設定
- ILIM/VSET で入力電流制限を 100mA、500mA、1100mA に設定
- ISET による充電電流の設定 (5mA~1A)
- リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、LiFePO4 電池をサポート
- 115mΩ バッテリ FET オン抵抗
- 最大 3.125A の放電電流で高いシステム負荷に対応
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
- 4.5V でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
- 設定可能な入力電流制限
- USB サスペンドモードをサポート
- ハイ・インピーダンス入力ソース用のバッテリ・トラッキング入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM)
- 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
- 非常に低い静止電流
- 4µA バッテリ単独モード
- 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ・モード)
- 出荷モードで 3.2µA のバッテリ放電電流
- フォルト保護機能内蔵
- 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
- バッテリ低電圧保護 (BUVLO)
- バッテリ短絡保護 (BATSC)
- バッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 入力電流制限保護 (ILIM)
- サーマル・レギュレーション (TREG) およびサーマル・シャットダウン (TSHUT)
- バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
- 安全タイマ・フォルト
- ISET および ILIM/VSET ピンの短絡 / 開放保護。
BQ25185 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは、 放熱性能を高めるサーマル・パッド付きのリードレス小型パッケージで供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3.125A のシステム負荷をサポートできます。
バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル・レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。このデバイスには、1 つの押しボタン入力が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25185 パワー・パス、ファクトリ・モード、バッテリ・トラッキング VINDPM 付き 1 セル、1A スタンドアロン・リニア・バッテリ・チャージャ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 |
証明書 | BQ25185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25185 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25185EVM — BQ25185 evaluation module for 1-cell, 1-A stand-alone linear battery charger
The BQ25185 evaluation model (EVM) is designed to evaluate and test various operating modes of the BQ25185. The EVM is designed for a complete test friendly evaluation with visual indicators. The BQ25185 is an integrated battery charge management IC that integrates most common functions for solar (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WSON (DLH) | 10 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。