データシート
CD4069UB-MIL
- 標準化された対称出力特性
- 中程度の速度での動作: 10V で tPHL、tPLH = 30ns (標準値)
- 20V で静止電流を 100% テスト済み
- パッケージの温度範囲全体で 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ で 18V 時に 100nA
- JEDEC 暫定標準 No. 13B、「B シリーズ CMOS デバイスの記述の標準仕様」のすべての要件に適合
CD4069UB デバイスは、6 つの CMOS インバータ回路で構成されます。これらのデバイスは、(CD4009 や CD4049 ヘクス・インバータなどが持つ) 中程度の電力の TTL 駆動や論理レベル変換能力、およびバッファを必要としない、すべての汎用インバータ用途を目的としています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4069UB CMOS ヘクス・インバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点