CDC337
- Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
- TTL-Compatible Inputs and CMOS-Compatible Outputs
- Distributes One Clock Input to Eight Outputs
- Four Same-Frequency Outputs
- Four Half-Frequency Outputs
- Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
- High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
- State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW)
EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The CDC337 is a high-performance, low-skew clock driver. It is specifically designed for applications requiring synchronized output signals at both the clock frequency and one-half the clock frequency. The four Y outputs switch in phase and at the same frequency as the clock (CLK) input. The four Q outputs switch at one-half the frequency of CLK.
When the output-enable (OE\) input is low and the clear (CLR\) input is high, the Y outputs follow CLK and the Q outputs toggle on low-to-high transitions at CLK. Taking CLR\ low asynchronously resets the Q outputs to the low level. When OE\ is high, the outputs are in the high-impedance state.
The CDC337 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Clock Driver With 3-State Outputs データシート (Rev. B) | 1998年 10月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。