DAC7822
- ±1LSB INL
- 2.5V to 5.5V Supply Operation
- Fast Parallel Interface: 17ns Write Cycle
- Update Rate of 20.4MSPS
- 10MHz Multiplying Bandwidth
- ±15V Reference Input
- Extended Temperature Range: -40°C to +125°C
- 40-Lead QFN
- 12-Bit Monotonic
- 4-Quadrant Multiplication
- Power-On Reset with Brownout Detection
- Readback Function
- Industry-Standard Pin Configuration
- Pin-Compatible with the AD5405
- APPLICATIONS
- Portable Battery-Powered Instruments
- Waveform Generators
- Analog Processing
- Programmable Amplifiers and Attenuators
- Digitally-Controlled Calibration
- Programmable Filters and Oscillators
- Ultrasound
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7822 is a dual, CMOS, 12-bit, current output digital-to-analog converter (DAC). This device operates from a 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications.
The DAC7822 operates with a fast parallel interface. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches are filled with zeroes and the DAC outputs are at zero scale.
The DAC7822 offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with large signal multiplying bandwidth of 10MHz. The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier. The DAC7822 also includes the resistors necessary for 4-quadrant multiplication and other configuration modes.
The DAC7822 is available in a 40-lead QFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. A) | 2007年 7月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。