DS26C32AT
- 低消費電力、CMOSプロセス
- 5V 単一電源
- TIA/EIA-422B に適合
- ± 200mVの入力感度
伝搬遅延時間:. . . 19ns(標準値) - 入力フェイルセーフ回路(入力解放時、終端抵抗なし、出力“H”
- VCC = 0V 時、入力ラインに対して負荷とならない
- TRI-STATE 出力
- 静電破壊電圧 ESD ≥ 350V(EIAJ)
DS26C32AT は、CMOS プロセスで作られた、平衡伝送ラインでのデジタル・データ伝送用に設計された、4 回路入り差動入力ライン・レ シーバです。DS26C32AT はEIA-422 規格に適合しており、同規格、同プロセスであるDS26C31T と組み合わせることにより、1 対n の省電 力のシリアル、又はパラレルのデジタルインタフェース伝送が可能です。
入力は同相電圧±7V の範囲内において、入力レベル200mV以上の信号に対して、出力をTTL又はCMOSレベルに変換します。また、差 動入力であるため、同相ノイズの除去はもとより、60mV(標準値)のヒステリシスを有しているためインパルス的なノイズ、または緩い エッジ波形に対しても安定に波形を出力します。非能動時は出力をTRI-STATEにしておくことが可能なため、バスに対して負荷となりま せん。この設定はENABLE 端子、ENABLE 端子で行い、4 回路同時に制御ができます。
DS26C32AT はDS26LS32A,AM26LS32 とピン・コンパチブルです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS26C32AT/DS26C32AM EIA-422 4 回路入り CMOS 差動入力ライン・レシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 9月 22日 | |
アプリケーション・ノート | AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B) | 2013年 4月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。