DS32EV400
The DS32EV400 programmable quad equalizer provides compensation for transmission medium losses and reduces the medium-induced deterministic jitter for four NRZ data channels. The DS32EV400 is optimized for operation up to 3.2 Gbps for both cables and FR4 traces. Each equalizer channel has eight levels of input equalization that can be programmed by three control pins, or individually through a Serial Management Bus (SMBus) interface. The device equalizes up to 14 dB of loss at 3.2 Gbps.
The equalizer supports both AC and DC-coupled data paths for long run length data patterns such as PRBS-31, and balanced codes such as 8b/10b. The device uses differential current-mode logic (CML) inputs and outputs.
Each channel has an independent signal detect output and independent enable input. The SD output maybe tied to the EN to automatically control the power up and down of the channel.
The DS32EV400 can be used in a variety of applications that include DisplayPort, XAUI, InfiniBand and other high-speed data transmission applications.
The DS32EV400 is available in a 7 mm x 7 mm 48-pin leadless LLP package. Power is supplied from either a 2.5V or 3.3V supply.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS32EV400 DisplayPort Quad Equalizer (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2009年 10月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WQFN (NJU) | 48 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。