DS78LS120QML
- Meets EIA Standards RS232-C, RS422 and RS423, Federal Standards 1020, 1030 and MIL-188-114
- Input Voltage Range of ±15V (Differential or Common-mode)
- Separate Strobe Input for Each Receiver
- 5k Typical Input Impedance
- Optional 180Ω Termination Resistor
- 50mV Input Hysteresis
- 200mV Input Threshold
- Separate Fail-safe Mode
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS78LS120QML is a high performance, dual differential, TTL compatible line receiver for both balanced and unbalanced digital data transmission. The inputs are compatible with EIA, Federal and MIL standards.
The line receiver will discriminate a ±200 mV input signal over a common-mode range of ±10V and a ±300 mV signal over a range of ±15V.
Circuit features include hysteresis and response control for applications where controlled rise and fall times and/or high frequency noise rejection are desirable. Threshold offset control is provided for fail-safe detection, should the input be open or short. Each receiver includes an optional 180Ω terminating resistor and the output gate contains a logic strobe for time discrimination. The DS78LS120QML is specified over a −55°C to +125°C temperature range.
Input specifications meet or exceed those of the popular DS7820 line receiver.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS78LS120/QML Dual Differential Line Receiver (Noise Filtering and Fail-Safe) データシート (Rev. C) | 2013年 4月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
CDIP (NFE) | 16 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点