DS90C031
- >155.5 Mbps (77.7 MHz) switching rates
- ±350 mV differential signaling
- Ultra low power dissipation
- 400 ps maximum differential skew (5V, 25°C)
- 3.5 ns maximum propagation delay
- Industrial operating temperature range
- Military operating temperature range option
- Available in surface mount packaging (SOIC) and (LCC)
- Pin compatible with DS26C31, MB571 (PECL) and 41LG (PECL)
- Compatible with IEEE 1596.3 SCI LVDS standard
- Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 LVDS standard
- Available to Standard Microcircuit Drawing (SMD) 5962-95833
The DS90C031 is a quad CMOS differential line driver designed for applications requiring ultra low power dissipation and high data rates. The device is designed to support data rates in excess of 155.5 Mbps (77.7 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The DS90C031 accepts TTL/CMOS input levels and translates them to low voltage (350 mV) differential output signals. In addition the driver supports a TRI-STATE® function that may be used to disable the output stage, disabling the load current, and thus dropping the device to an ultra low idle power state of 11 mW typical.
The DS90C031 and companion line receiver (DS90C032) provide a new alternative to high power psuedo-ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90C031 LVDS Quad CMOS Differential Line Driver データシート (Rev. A) | 2004年 5月 14日 | |||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S DS90C031 MDS MCD1630A LVDS Quad CMOS Differential Line Driver | 2012年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | LVDS Signal Quality: Cable Drive Measurements using Eye Patterns Test Report #3 | 2004年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1110 LVDS Quad Dynamic I CC vs Frequency | 2004年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | LVDS信号の品質:アイ・パターンによるジッタの測定 Test Report #1 | 英語版 | 1998年 10月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | LVDS技術の概要 | 英語版 | 1998年 10月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点