DS90C185
- Typical power 50 mW at 75-MHz pclk
- Drives up to 1400x1050 at 60-Hz (SXGA+) Displays
- 2.94 Gbps of throughput
- Two operating modes: 24-bit and 18-bit RGB
- 25- to 105-MHz Pixel Clock support
- Single 1.8-V Supply
- Sleep Mode
- Spread Spectrum Clock compatibility
- Small 6mm x 6mm x 0.8mm WQFN package
The DS90C185 is a low-power serializer for portable battery-powered applications that reduces the size of the RGB interface between the host GPU and the display.
24-bit RGB plus three video control signals are serialized and translated to LVDS-compatible levels and sent as a 4 data + clock (4D+C) reduced-width LVDS compatible interface. The LVDS Interface is compatible with FPD-Link (1) deserializers and many LVDS based displays. These interfaces are commonly supported in LCD modules with “LVDS” or FPD-Link / FlatLink single-pixel input interfaces.
Displays up to 1400x1050 at 60 fps are supported with 24-bpp color depth. 18 bpp may also be supported by a dedicated mode with a 3D+C output. Power dissipation is minimized by the full LVCMOS design and 1.8-V powered core and VDDIO rails.
The DS90C185 is offered in the small 48-pin WQFN package and features single 1.8-V supply operation for minimum power dissipation (50 mW typ).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90C185 Low Power 1.8V FPD-Link (LVDS) Serializer データシート (Rev. D) | 2013年 2月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices | 2016年 1月 13日 | ||||
ユーザー・ガイド | C185EKV01 User’s Guide | 2012年 5月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WQFN (NJV) | 48 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。