DS96F175MQML
- Meets EIA-485, EIA-422A, EIA-423A Standards
- Designed for Multipoint Bus Applications
- TRI-STATE Outputs
- Common Mode Input Voltage Range: −7V to +12V
- Operates from Single +5.0V Supply
- Lower Power Version
- Input Sensitivity of ±200 mV Over Common Mode Range
- Input Hysteresis of 50 mV Typical
- High Input Impedance
- DS96F173 and DS96F175 are Lead and Function Compatible with SN75173/175 or the AM26LS32/MC3486
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS96F173 and the DS96F175 are high speed quad differential line receivers designed to meet the EIA-485 standard. The DS96F173 and the DS96F175 offer improved performance due to the use of L-FAST bipolar technology. The use of LFAST technology allows the DS96F173 and DS96F175 to operate at higher speeds while minimizing power consumption.
The DS96F173 and the DS96F175 have TRI-STATE outputs and are optimized for balanced multipoint data bus transmission at rates up to 15 Mbps. The receivers feature high input impedance, input hysteresis for increased noise immunity, and input sensitivity of 200 mV over a common mode input voltage range of −7V to +12V. The receivers are therefore suitable for multipoint applications in noisy environments. The DS96F173 features an active high and active low Enable, common to all four receivers. The DS96F175 features separate active high Enables for each receiver pair.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS96F173MQML/DS96F175MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Receivers データシート (Rev. A) | 2013年 4月 18日 | |||
* | SMD | DS96F175MQML SMD 5962-90766 | 2016年 6月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
LCCC (NAJ) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点