LDC1051

アクティブ

1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ

製品詳細

Number of input channels 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of input channels 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (NHR) 16 20 mm² 5 x 4
  • Remote Sensor Placement (Decoupling The LDC From
    Harsh Environments)
  • High Durability (By Virtue Of Contactless Operation)
  • Higher Flexibility For System Design (Using Coils
    Or Springs As Sensors)
  • Insensitive to Non-conductive Environmental Interferers
    (such As Dirt, Dust, Oil etc.)
  • Magnet-free Operation
  • Supply Voltage: 5 V, typ
  • Supply Voltage, IO: 1.8V to 5.5V
  • Stand-by Current: 250µA, typ
  • Rp Resolution: 8-bit
  • LC Frequency Range: 5kHz to 5MHz
  • Remote Sensor Placement (Decoupling The LDC From
    Harsh Environments)
  • High Durability (By Virtue Of Contactless Operation)
  • Higher Flexibility For System Design (Using Coils
    Or Springs As Sensors)
  • Insensitive to Non-conductive Environmental Interferers
    (such As Dirt, Dust, Oil etc.)
  • Magnet-free Operation
  • Supply Voltage: 5 V, typ
  • Supply Voltage, IO: 1.8V to 5.5V
  • Stand-by Current: 250µA, typ
  • Rp Resolution: 8-bit
  • LC Frequency Range: 5kHz to 5MHz

Inductive sensing is a contactless, short-range sensing technology enabling high-resolution and low-cost position sensing of conductive targets, even in harsh environments. Using a coil or spring as a sensor, the LDC1051 inductance-to-digital converter provides system designers a way to achieve high performance and reliability at a lower system cost than other competing solutions.

The LDC1051 is pin compatible with the LDC1000 (16-bit Rp/24-bit L) and the LDC1041 (8-bit Rp/24-bit L). This family of devices offers system designers different resolution options based on their application and system requirements.

The LDC1051 is available in a 5mm x 4mm WSON-16 package. Device programming via SPI allows for easy configuration using a microcontroller.

Inductive sensing is a contactless, short-range sensing technology enabling high-resolution and low-cost position sensing of conductive targets, even in harsh environments. Using a coil or spring as a sensor, the LDC1051 inductance-to-digital converter provides system designers a way to achieve high performance and reliability at a lower system cost than other competing solutions.

The LDC1051 is pin compatible with the LDC1000 (16-bit Rp/24-bit L) and the LDC1041 (8-bit Rp/24-bit L). This family of devices offers system designers different resolution options based on their application and system requirements.

The LDC1051 is available in a 5mm x 4mm WSON-16 package. Device programming via SPI allows for easy configuration using a microcontroller.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC1051: 8-bit Rp only Inductance-to-Digital Converter with SPI データシート PDF | HTML 2014年 3月 13日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ