LM2681
- Doubles or Splits Input Supply Voltage
- SOT-23 6-Lead Package
- 15Ω Typical Output Impedance
- 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2681 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of +2.5V to +5.5V. Two low cost capacitors and a diode (needed during start-up) is used in this circuit to provide up to 20 mA of output current. The LM2681 can also work as a voltage divider to split a voltage in the range of +1.8V to +11V in half.
The LM2681 operates at 160 kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 550 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) the LM2681 provides ideal performance for battery powered systems. The device is in a SOT-23, 6-lead package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2681 Switched Capacitor Voltage Converter データシート (Rev. B) | 2013年 5月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点