ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM27402

アクティブ

DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 18.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Iq (typ) (µA) 4500 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 18.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Iq (typ) (µA) 4500 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 3V~20Vの広い入力電圧範囲
  • インダクタDCRまたはシャント抵抗ベースの過電流保護
  • 0.6V基準電圧、-40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって±1%のFB精度
  • 200kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 出力電圧は最大で入力電圧の95%
  • 大電流MOSFETドライバを内蔵
  • 内部のVDDバイアス電源LDOサブレギュレータ
  • 外部クロック同期
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 電源トラッキング
  • ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル
  • 16ピンのHTSSOPおよびWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM27402を使用するカスタム設計を作成
  • 3V~20Vの広い入力電圧範囲
  • インダクタDCRまたはシャント抵抗ベースの過電流保護
  • 0.6V基準電圧、-40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって±1%のFB精度
  • 200kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 出力電圧は最大で入力電圧の95%
  • 大電流MOSFETドライバを内蔵
  • 内部のVDDバイアス電源LDOサブレギュレータ
  • 外部クロック同期
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 電源トラッキング
  • ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル
  • 16ピンのHTSSOPおよびWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM27402を使用するカスタム設計を作成

LM27402は電圧モード、同期整流、DC/DC降圧型コントローラで、無損失のインダクタDCR電流センシング能力があります。インダクタの電流を検出することで、抵抗性のパワートレイン素子の追加が不要なため、全体の効率が向上し、正確で連続的な電流センシングが容易になります。0.6V ±1%の基準電圧により、高い精度と低電圧の出力を実現しています。LM27402の動作入力電圧範囲は3V~20Vで、広範な入力レールに適しています。

LM27402の電圧モード制御ループには入力電圧フィード・フォワードが組み込まれており、入力電圧の範囲全体にわたって安定性を維持します。スイッチング周波数は200kHz~1.2MHzの範囲で設定可能です。
大電流のデュアル内蔵MOSFETドライバは、大きなQG、低いRDS(on)のパワーMOSFETをサポートします。パワー・グッド・インジケータにより、電源レールのシーケンシングおよび出力のフォルト検出が可能です。可変の外部ソフトスタートにより、スタートアップ時に突入電流が制限され、単調性の出力制御が行われます。他の機能として、他の電源の外部トラッキング、内蔵のLDOバイアス電源、同期機能があります。

LM27402は電圧モード、同期整流、DC/DC降圧型コントローラで、無損失のインダクタDCR電流センシング能力があります。インダクタの電流を検出することで、抵抗性のパワートレイン素子の追加が不要なため、全体の効率が向上し、正確で連続的な電流センシングが容易になります。0.6V ±1%の基準電圧により、高い精度と低電圧の出力を実現しています。LM27402の動作入力電圧範囲は3V~20Vで、広範な入力レールに適しています。

LM27402の電圧モード制御ループには入力電圧フィード・フォワードが組み込まれており、入力電圧の範囲全体にわたって安定性を維持します。スイッチング周波数は200kHz~1.2MHzの範囲で設定可能です。
大電流のデュアル内蔵MOSFETドライバは、大きなQG、低いRDS(on)のパワーMOSFETをサポートします。パワー・グッド・インジケータにより、電源レールのシーケンシングおよび出力のフォルト検出が可能です。可変の外部ソフトスタートにより、スタートアップ時に突入電流が制限され、単調性の出力制御が行われます。他の機能として、他の電源の外部トラッキング、内蔵のLDOバイアス電源、同期機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27402 DCR電流センシング搭載の高性能同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2018年 7月 16日
証明書 LM27402SQEVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 3月 8日
ユーザー・ガイド LM27402 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2022年 1月 10日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Common mistakes made in controller designs for power converters 2018年 3月 26日
アプリケーション概要 Using DC/DC Controllers to Improve Bitcoin Miner Designs 2018年 3月 15日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2060 LM27402 Current Limit Application Circuits (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B) 2013年 4月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM27402SQEVAL — LM27402 評価ボード

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM27402 PSpice Average Model

SNVM430.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM27402 PSpice Transient Model

SNVM429.ZIP (228 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM27402 TINA-TI Transient Reference Design (Load Tran)

SNVM468.TSC (2802 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM27402 TINA-TI Transient Reference Design (Startup)

SNVM470.TSC (1870 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM27402 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM469.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM27402 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM843.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM27402 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM844.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM27402DESIGN-CALC — LM27402 デザイン・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ