ホーム パワー・マネージメント AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM3102-Q1

アクティブ

1MHz 2.5A同期整流降圧型レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430-Q1 アクティブ 車載対応、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.

製品詳細

Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Synchronous Rectification Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001
Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection, Synchronous Rectification Control mode COT with emulated ripple Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 主な仕様
    • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
    • 2.5Aの出力電流
    • 基準電圧: 0.8V、±1.5%
    • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
    • 熱的に強化された 20ピン HTSSOP パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM3102-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 主な仕様
    • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
    • 2.5Aの出力電流
    • 基準電圧: 0.8V、±1.5%
    • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
    • 熱的に強化された 20ピン HTSSOP パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM3102-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM3102-Q1 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効率の優れた降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。このデバイスは、最低 0.8V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給できます。デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

他のほとんどの COT レギュレータとは異なり LM3102-Q1 は、出力コンデンサの ESR に依存せずに安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品で設定でき、最大 1MHz です。VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ UVLO などの保護回路が内蔵されています。LM3102-Q1 は、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。

LM3102-Q1 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効率の優れた降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。このデバイスは、最低 0.8V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給できます。デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

他のほとんどの COT レギュレータとは異なり LM3102-Q1 は、出力コンデンサの ESR に依存せずに安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品で設定でき、最大 1MHz です。VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ UVLO などの保護回路が内蔵されています。LM3102-Q1 は、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3102-Q1 車載用 1MHz、2.5A 同期整流降圧型レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 5月 23日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM3100(1.5A)/02(2.5A)/03(0.75A)製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design 2007年 10月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3102EVAL — SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3102 PSpice Transient Model

SNVM096.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM068.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM070.TSC (185 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM071.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Steady Transient Reference Design

SNVM069.TSC (209 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM067.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM3102 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM920.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 ダウンロード
HTSSOP (PWP) 20 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ