LM3209-G3
- Operates From a Single Li-Ion Cell:
2.7V to 5.5V - Adjustable Output Voltage: 0.6V to 4.2V
- 1A Maximum Load Capability for VIN ≥
3.2V, VOUT = 3.6V - 2.4 MHz (typ.) Switching Frequency
- Seamless Buck-Boost Mode Transition
- Fast Output Voltage Transition: 0.8V to 4.0V in 20 µs
- High-Efficiency: 95% typ. at 3.7 VIN, 3.5
VOUT, at 300 mA - Cycle-by-cycle Over-Current Limit
- Output Over-Voltage Clamp
- Internal Compensation
- 12-bump DSBGA Package
The LM3209-G3 is buck-boost DC/DC converter designed to generate output voltages above or below a given input voltage. It is particularly suitable for single-cell Li-ion batteries for portable applications.
The LM3209-G3 operates at a 2.4 MHz typical switching frequency in full synchronous operation providing seamless transitions between buck and boost operating modes.
The power converter topology needs only one external inductor and two capacitors. Five internal power switches enable high overall efficiency.
The LM3209-G3 is internally compensated for buck and boost modes of operation, thus providing an optimal transient response.
The LM3209-G3 is available in an 12-bump lead-free DSBGA package of size 2.0 mm × 2.5 mm × 0.6 mm.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3209-G3 Seamless-Transition Buck-Boost Cnvrtr for Batt- Powered 3G/4G RF PAs データシート (Rev. B) | 2013年 3月 15日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点