LMP8672
- Output Short Circuit Protection
- PSRR and CMRR Exceed 110dB
- Best in Class Linearity (135dB)
Key Specifications
- Input Offset Voltage 0.4mV
- TC VOS 2μV/°C (max)
- Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±20V
- Voltage Noise Density 2.5nV/√Hz
- Slew Rate ±20V/μs
- Gain Bandwidth Product 55MHz
- Open Loop Gain 135dB
- Input Bias Current 10nA
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMP8671/2/4 combines great precision, low noise and a large operating voltage range to provide a high SNR and a wide dynamic range. Its AC performance allows it to be used over a wide frequency without degradation. It is the ideal choice for applications requiring DC precision and low noise such as precision PLL filters, multi feedback and multi pole active filters, GPS receivers and precision control loop systems. The LMP8671/2/4 offers an extremely high open loop gain of 135dB, low voltage noise density (2.5nV/√Hz), and a superb linearity of 0.000009%. These characteristics drastically reduce gain error which is a challenge in accurate systems requiring higher gains such as data acquisition systems.
To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LMP8671/2/4 has a high slew rate of ±20V/μs and an output current capability of ±26mA.
The LMP8671/2 family of high-voltage amplifiers are available in SOIC-8, the LMP8674 in SOIC-14.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMP8671/72/74 Single, Dual, and Quad 40V Low Noise Precision Amplifiers データシート (Rev. B) | 2013年 3月 27日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点