LMV226
- 30 dB Linear in dB Power Detection Range
- Output Voltage Range 0.2 to 2V
- Logic Low Shutdown
- Multi-Band Operation from 450 MHz to 2000 MHz
- Accurate Temperature Compensation
- Packages:
- DSBGA Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm
- DSBGA Ultra Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm
- WSON 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm(LMV225 and LMV228)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV225/LMV226/LMV228 are 30 dB RF power detectors intended for use in CDMA and WCDMA applications. The device has an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. It provides an accurate temperature and supply compensated output voltage that relates linearly to the RF input power in dBm. The circuit operates with a single supply from 2.7V to 5.5V. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals with 30 dB dynamic range. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.
The LMV225 has an RF power detection range from –30 dBm to 0 dBm and is ideally suited for direct use in combination with resistive taps. The LMV226/LMV228 have a detection range from –15 dBm to 15 dBm and are intended for use in combination with a directional coupler. The LMV226 is equipped with a buffered output which makes it suitable for GSM, EDGE, GPRS and TDMA applications.
The device is active for Enable = HI, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. During shutdown the output will be LOW. The output voltage ranges from 0.2V to 2V and can be scaled down to meet ADC input range requirements.
The LMV225/LMV226/LMV228 power detectors are offered in the thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm DSBGA package and the ultra thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm DSBGA package. The LMV225 and the LMV228 are also offered in the 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm WSON package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV225/LMV226/LMV228 RF Power Detector for CDMA and WCDMA データシート (Rev. L) | 2013年 3月 22日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DSBGA (YPD) | 4 | オプションの表示 |
DSBGA (YZR) | 4 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。