LMV242
- Support of InGaP HBT, Bipolar Technology
- Quad-Band Operation
- Shutdown Mode for Power Save in RX Slot
- Integrated Ramp Filter
- 50 dB RF Detector
- GPRS Compliant
- External Loop Compensation Option
- Accurate Temperature Compensation
- WSON Package 3x3 mm and Fully Tested Die Sales
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV242 is a power amplifier (PA) controller intended for use within an RF transmit power control loop in GSM/GPRS mobile phones. The LMV242 supports all single-supply PA’s including InGaP, HBT and bipolar power amplifiers. The device operates with a single supply from 2.6V to 5.5V.
Included in the PA controller are an RF detector, a ramp filter and two selectable output drivers that function as error amplifiers for two different bands. The LMV242 input interface consists two analog and two digital inputs. The analog inputs are the RF input, Ramp voltage input. The digital inputs perform the function of “Band Select” and “Shutdown/Transmit Enable” respectively. The “Band Select” function enables either of two outputs, namely OUT1 when BS = High, or output OUT2 when BS = Low. The output that is not enabled is pulled low to the minimum output voltage. The LMV242 is active in the case TX_EN = High. When TX_EN = Low the device is in a low power consumption shutdown mode. During shutdown both outputs will be pulled low to the minimum output voltage. Individual PA characteristics are accommodated by a user selectable external RC combination.
The LMV242 is offered in fully tested die form as well as in a 10-lead WSON package and is therefore especially suitable for small footprint PA module solutions.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV242 Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power Amplifier Controller データシート (Rev. C) | 2013年 5月 2日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LMV242 MDA Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power Amplifier Controller | 2013年 1月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WSON (NGY) | 10 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。