データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMZM33606
- 小さな合計ソリューション・サイズ: 250mm2未満
- 必要な外付け部品はわずか4個
- 16mm×10mm×4mmのQFNパッケージ
- 5V、12V、24V、28Vの入力レールに対応
- 出力電圧範囲: 1V~20V
- 4AのLMZM33604とピン互換
- EN55011放射EMI標準に準拠
- 負出力電圧として構成可能
- 可変機能により設計の柔軟性が向上
- スイッチング周波数(350kHz~2.2MHz)
- 外部クロックに同期可能
- 自動モードまたはFPWMモードを選択可能
- 自動: 軽負荷時の効率向上
- FPWM: 全負荷範囲で固定周波数
- 可変ソフトスタートおよびトラッキング入力
- 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
- 保護機能
- ヒカップ・モード電流制限
- 過熱保護
- パワー・グッド出力
- 過酷な環境で動作可能
- 85℃時、エアフローなしで最大50Wの出力電力
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- Mil-STD-883D衝撃/振動テスト済み
LMZM33606電源モジュールは、6AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、および受動部品とともに薄型のパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償やインダクタ部品の選択が不要になります。
16mm×10mm×4mm、41ピンのQFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、小さく薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33606には、パワー・グッド、可変ソフト・スタート、トラッキング、同期、プログラム可能UVLO、プリバイアス付きスタートアップ、自動またはFPWMモードの選択などの機能セットに加え、過電流および過熱保護機能があります。LMZM33606は、反転アプリケーション用に、負の出力電圧として構成することもできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMZM33606 3.5V~36V入力、1V~20V出力、6A電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 8月 26日 |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Inverting Application Using the LMZM33606 (Rev. B) | 2019年 5月 17日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) | 2019年 4月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Output Noise Filtering for DC/DC Power Modules | 2019年 3月 5日 | ||||
ホワイト・ペーパー | ラボ計測機器向け電源モジュール | 英語版 | 2018年 12月 5日 | |||
技術記事 | How to create a programmable output inverting buck-boost regulator | PDF | HTML | 2018年 10月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZM33606EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A 電源モジュールの評価ボード
The LMZM33606 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33606 power module for current up to 6 A. The input voltage range is 3.5 V to 36 V. The output voltage range is 1 V to 20 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33606 operation.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMZM33606 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBK3A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B3QFN (RLX) | 41 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点