LT1030
- Low Supply Voltage...±5 V to ±15 V
- Supply Current...500 uA Typical
- Zero Supply Current When Shut Down
- Outputs Can Be Driven ±30 V
- Output Open When Off (3-State)
- 10-mA Output Drive
- Outputs of Several Devices Can Be Connected in Parallel
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-F Specifications
- Designed to Be Interchangeable With Linear Technology LT1030
The LT1030C is an EIA/TIA-232-F line driver that operates over a ±5-V to ±15-V supply-voltage range on low supply current. The device can be shut down to zero supply current. Current limiting fully protects the outputs from externally applied voltages of ±30 V. Since the output swings to within 200 mV of the positive supply and to within 1 V of the negative supply, supply-voltage requirements are minimized.
A major advantage of the LT1030C is the high-impedance output state when the device is off or powered down. This feature allows several different drivers on the same bus.
The device can be used as an EIA/TIA-232-F driver, micropower interface, or level translator, among others.
The LT1030C is characterized for operation from 0°C to 70°C.
The D package is available taped and reeled. Add the suffix R to the device type (i.e., LT1030CDR).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quadruple Low-Power Line Driver データシート (Rev. F) | 1998年 4月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | オプションの表示 |
SOIC (D) | 14 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点