ONET8501T
- 10 GHz Bandwidth
- 7 kΩ Differential Small Signal Transimpedance
- 2.5 mAPP Input Overload Current
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- 100mW Typical Power Dissipation
- CML Data Outputs With On-Chip 50Ω Back-Termination
- On Chip Supply Filter Capacitor
- Single 3.3V Supply
- Die Size: 940 × 1195 µm
- APPLICATIONS
- SONET OC-192
- SFP+ Optical Receivers
- 10x Fibre Channel Optical Receivers
- 10G Ethernet Receivers
- PIN Preamplifier-Receivers
- APD Preamplifier Receivers
The ONET8501T is a high-speed, high gain, limiting transimpedance amplifier used in optical receivers with data rates up to 12.5Gbps. It features low input referred noise, 10GHz bandwidth, 7kΩ small signal transimpedance, and a received signal strength indicator (RSSI).
The ONET8501T is available in die form, includes an on-chip VCC bypass capacitor and is optimized for packaging in a TO can.
The ONET8501T requires a single 3.3V ±10% supply and its power efficient design typically dissipates less than 105mW. The device is characterized for operation from –40°C to 100°C case (IC back side) temperature.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 11.3-Gbps Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI データシート (Rev. B) | 2011年 8月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点