PGA309-HT
- Complete Bridge Sensor Conditioner
- Voltage Output: Ratiometric or Absolute
- Digital Cal: No Potentiometers/Sensor Trims
- Sensor Error Compensation
- Span, Offset, and Temperature Drifts
- Low Error, Time-Stable
- Sensor Linearization Circuitry
- Temperature Sense: Internal or External
- Calibration Lookup Table Logic
- Uses External EEPROM (SOT23-5)
- Over/Under-Scale Limiting
- Sensor Fault Detection
- +2.7V TO +5.5V Operation
- Small TSSOP-16 Package
The PGA309 is a programmable analog signal conditioner designed for bridge sensors. The analog signal path amplifies the sensor signal and provides digital calibration for zero, span, zero drift, span drift, and sensor linearization errors with applied stress (pressure, strain, etc.). The calibration is done via a One-Wire digital serial interface or through a Two-Wire industry-standard connection. The calibration parameters are stored in external nonvolatile memory (typically SOT23-5) to eliminate manual trimming and achieve long-term stability.
The all-analog signal path contains a 2x2 input multiplexer (mux), auto-zero programmable-gain instrumentation amplifier, linearization circuit, voltage reference, internal oscillator, control logic, and an output amplifier. Programmable level shifting compensates for sensor dc offsets.
The core of the PGA309 is the precision, low-drift, no 1/f noise Front-End PGA (Programmable Gain Amplifier). The overall gain of the Front-End PGA + Output Amplifier can be adjusted from 2.7V/V to 1152V/V. The polarity of the inputs can be switched through the input mux to accommodate sensors with unknown polarity output. The Fault Monitor circuit detects and signals sensor burnout, overload, and system fault conditions.
For reference application information, see the commercial device PGA309 User's Guide (SBOU024) available for download at www.ti.com.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Voltage Output Programmable Sensor Conditioner, PGA309-HT データシート (Rev. A) | 2013年 12月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点