PTEA420033
20A、48V 入力、絶縁型、1/8 Brick サイズ DC/DC コンバータ
PTEA420033
- 20-A Output Current Rating
- Input Voltage Range: 36 V to 75 V
- 92% Efficiency
- 2000 Vdc Isolation
- Fast Transient Response
- On/Off Control
- Overcurrent Protection
- Differential Remote Sense
- Adjustable Output Voltage
- Output Overvoltage Protection
- Over-Temperature Shutdown
- Undervoltage Lockout
- Standard 1/8-Brick Footprint
- UL Safety Agency Approval
The PTEA series of power modules are single-output isolated DC/DC converters, housed in an industry standard 1/8thbrick package. These modules are rated up to 66 W with a maximum load current of 20 A.
The PTEA series operates from a standard 48-V telecom central office (CO) supply and occupies only 2.0 in2 of PCB area. The modules offer OEMs a compact and flexible high-output power source in an industry standard footprint. They are suitable for distributed power applications in both telecom and computing environments, and may be used for powering high-end microprocessors, DSPs, general purpose logic and analog.
Features include a remote On/Off control with optional logic polarity, an undervoltage lockout (UVLO), a differential remote sense, and an industry standard output voltage adjustment using an external resistor. Protection features include output overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), and thermal shutdown (OTP).
The modules are fully integrated for stand-alone operation, and require no additional components.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20-A, 48-V Input, Isolated, 1/8th Brick DC-DC Converter データシート (Rev. C) | 2010年 11月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DIPMODULE (EAW) | 8 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点