SCAN926260
- Deserializes One to Six Bus LVDS Input Serial Data Streams with Embedded Clocks
- IEEE 1149.1 (JTAG) Compliant and At-Speed BIST Test Modes
- Parallel Clock Rate 16-66MHz
- On Chip Filtering for PLL
- High Impedance Inputs Upon Power Off (Vcc = 0V)
- Single Power Supply at +3.3V
- 196-Pin NFBGA Package (Low-Profile Ball Grid Array) Package
- Industrial Temperature Range Operation: −40°C to +85°C
- ROUTn[0:9] and RCLKn Default High when Channel is Not Locked
- Powerdown Per Channel to Conserve Power on Unused Channels
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCAN926260 integrates six 10-bit deserializer devices into a single chip. The SCAN926260 can simultaneously deserialize up to six data streams that have been serialized by TI’s 10-bit Bus LVDS serializers. In addition, the SCAN926260 is compliant with IEEE standard 1149.1 and also features an At-Speed Built-In Self Test (BIST). For more details, please see the sections titled IEEE 1149.1 Test Modes and BIST Alone Test Modes.
Each deserializer block in the SCAN926260 has it’s own powerdown pin (PWRDWN[n])and operates independently with its own clock recovery circuitry and lock-detect signaling. In addition, a master powerdown pin (MS_PWRDWN) which puts all the entire device into sleep mode is provided.
The SCAN926260 uses a single +3.3V power supply and consumes 1.2W at 3.3V with a PRBS-15 pattern on all channels at 660Mbps.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SCAN926260 Six 1-10 Bus LVDS Deserializers w/IEEE 1149.1 & At-Speed BIST データシート (Rev. H) | 2013年 4月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
NFBGA (NZH) | 196 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点