データシート
SN54AHC157
- Operating range 2V to 5.5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22:
- 2000V Human-Body Model (A114-A)
- 200V Machine Model (A115-A
- 1000V Charged-Device Model (C101)
These quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers are designed for 2V to 5.5V VCC operation.
The SNx4AHC157 devices feature a common strobe (G) input. When the strobe is high, all outputs are low. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The devices provide true data.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点