SN54ALS541
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- pnp Inputs Reduce dc Loading
- Data Flowthrough Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular SN54ALS240A/ SN74ALS240A series and, at the same time, offer a pinout with inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly facilitates printed circuit board layout.
The 3-state control gate is a 2-input NOR gate such that, if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.
The SN74ALS540 provides inverted data. The ALS541 provide true data at the outputs.
The 1 versions of SN74ALS540 and SN74ALS541 are identical to the standard versions, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no 1 version of the SN54ALS541.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. D) | 2002年 2月 28日 | |||
* | SMD | SN54ALS541 SMD 5962-89602 | 2016年 6月 21日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) | 1997年 8月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families | 1995年 8月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点