SN54LS251
- Three-State Versions of '151, 'LS151, 'S151
- Three State Outputs Interface Directly with System Bus
- Perform Parallel-to-Serial Conversion
- Permit Multiplexing from N-Lines to One Line
- Complementary Outputs Provide True and Inverted Data
- Fully Compatible with Most TTL Circuits
These monolithic data selectors/multiplexers contain full on-chip binary decoding to select one-of-eight data sources and feature a strobe-controlled three-state output. The strobe must be at a low logic level to enable these devices. The three-state outputs permit a number of outputs to be connected to a common bus. When the strobe input is high, both outputs are in a high-impedance state in which both the upper and lower transistors of each totem-pole output are off, and the output neither drives nor loads the bus significantly. When the strobe is low, the outputs are activated and operate as standard TTL totem-pole outputs.
To minimize the possibility that two outputs will attempt to take a common bus to opposite logic levels, the output control circuitry is designed so that the average output disable time is shorter than the average output enable time. The SN54251 and SN74251 have output clamp diodes to attenuate reflections on the bus line.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs データシート | 1988年 3月 1日 | |||
* | SMD | SN54LS251 SMD 7601601EA | 2016年 6月 21日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) | 1997年 3月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点